카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-197 - Support pour doigt d'indexage - Inox - Fixation radiale
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Accessoires de centrage
32_19
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/accessoires_de_centrage/32_19/32_197.prj},{NB=emile_maurin_32-197-12},{REF=32-197-12},{D1=M 12x1.5},{D2=32},{H1=12},{L1=22},{L2=26},{L3=9},{L4=21},{D1G=12.000},{D1K=10.160},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
±0.1
[mm]
Emile Maurin 32-197-12
32-197-12
M 12x1.5
32
12
22
26
9
21
Emile Maurin 32-197-16
32-197-16
M 16x1.5
46
15
33
37
13
32
Emile Maurin 32-197-20
32-197-20
M 20x1.5
46
15
33
37
13
32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청