카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-20 - Pied pour tube monobloc aluminium
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
pied_et_pied_embase
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/pied_et_pied_embase/92_20.prj},{NB=emile_maurin_92-207-60-100},{D2=11.0},{L1=92.0},{L2=80},{L3=125},{L4=89},{L5=125},{L6=89},{H1=14},{H2=100},{D11=60},{NDM=10},{KDM=8.157},{Y5=12.000},{X4=4.000},{K1=70.000},{R1=12.000},{RX=82.040},{XL=22.000},{XLR=2.000},{XL1=40.220},{L33=59.000},{V1=40.000},{RR1=5.000},{RR2=2.000},{LSH=60.900},{LSH1=10.000},{VSH=16.000},{RSH=0.800},{XY=0.400},{YX=0.370},{XX=0.000},{SW1=17.500},{SWD=10.000},{LL=49.000},{LM=11.400},{HM=14.000},{MXY=1.600},{MYX=1.600},{SW2=8.000},{SWD2=5.000},{RC=43.000},{RC1=3.000},{VV=70.690},{ANGL=160.000},{VERS=4},{REF=92-207-60-100},{MAT=Aluminium naturel},{D1=60},{D3=M10},{MANETTE=92-911-M10-55},{INFOS=INFOTEXTE},{OB=BL},{KS=Klemmschrauben mit Innensechskant}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
MANETTE
Manette indexable (Ref à commander)
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 92-207-20-50
92-207-20-50
Aluminium naturel
20
6.5
M8
52.0
40
60
42
60
42
7
50
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-207-25-50
92-207-25-50
Aluminium naturel
25
6.5
M8
52.0
40
60
42
60
42
7
50
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-207-30-50
92-207-30-50
Aluminium naturel
30
6.5
M8
52.0
40
60
42
60
42
7
50
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-207-30-70
92-207-30-70
Aluminium naturel
30
8.5
M10
68.0
56
90
64
90
64
10
70
92-911-M10-40
Emile Maurin 92-207-32-70
92-207-32-70
Aluminium naturel
32
8.5
M10
68.0
56
90
64
90
64
10
70
92-911-M10-40
Emile Maurin 92-207-35-70
92-207-35-70
Aluminium naturel
35
8.5
M10
68.0
56
90
64
90
64
10
70
92-911-M10-40
Emile Maurin 92-207-40-70
92-207-40-70
Aluminium naturel
40
8.5
M10
68.0
56
90
64
90
64
10
70
92-911-M10-40
Emile Maurin 92-207-40-85
92-207-40-85
Aluminium naturel
40
11.0
M10
77.5
65
105
74
105
74
14
85
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-207-42-85
92-207-42-85
Aluminium naturel
42
11.0
M10
77.5
65
105
74
105
74
14
85
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-207-45-85
92-207-45-85
Aluminium naturel
45
11.0
M10
77.5
65
105
74
105
74
14
85
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-207-48-85
92-207-48-85
Aluminium naturel
48
11.0
M10
77.5
65
105
74
105
74
14
85
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-207-50-85
92-207-50-85
Aluminium naturel
50
11.0
M10
77.5
65
105
74
105
74
14
85
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-207-55-10...
92-207-55-100
Aluminium naturel
55
11.0
M10
92.0
80
125
89
125
89
14
100
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-207-60-10...
92-207-60-100
Aluminium naturel
60
11.0
M10
92.0
80
125
89
125
89
14
100
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-208-20-50
92-208-20-50
Aluminium pelliculé noir
20
6.5
M8
52.0
40
60
42
60
42
7
50
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-208-25-50
92-208-25-50
Aluminium pelliculé noir
25
6.5
M8
52.0
40
60
42
60
42
7
50
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-208-30-50
92-208-30-50
Aluminium pelliculé noir
30
6.5
M8
52.0
40
60
42
60
42
7
50
92-911-M 8-32
Emile Maurin 92-208-30-70
92-208-30-70
Aluminium pelliculé noir
30
8.5
M10
68.0
56
90
64
90
64
10
70
92-911-M10-40
Emile Maurin 92-208-32-70
92-208-32-70
Aluminium pelliculé noir
32
8.5
M10
68.0
56
90
64
90
64
10
70
92-911-M10-40
Emile Maurin 92-208-35-70
92-208-35-70
Aluminium pelliculé noir
35
8.5
M10
68.0
56
90
64
90
64
10
70
92-911-M10-40
Emile Maurin 92-208-40-70
92-208-40-70
Aluminium pelliculé noir
40
8.5
M10
68.0
56
90
64
90
64
10
70
92-911-M10-40
Emile Maurin 92-208-40-85
92-208-40-85
Aluminium pelliculé noir
40
11.0
M10
77.5
65
105
74
105
74
14
85
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-208-42-85
92-208-42-85
Aluminium pelliculé noir
42
11.0
M10
77.5
65
105
74
105
74
14
85
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-208-45-85
92-208-45-85
Aluminium pelliculé noir
45
11.0
M10
77.5
65
105
74
105
74
14
85
92-911-M10-55
Emile Maurin 92-208-48-85
92-208-48-85
Aluminium pelliculé noir
48
11.0
M10
77.5
65
105
74
105
74
14
85
92-911-M10-55
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청