카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 23100 - Vis à tête cylindrique à six pans creux - ISO 4762 DIN 912 - Acier classe 10.9 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à six pans creux
Hexagon socket head cap screw
10.9 class
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vix_six_pans_creux/vis_chc/classe_10_9/23100.prj},{NB=emile_maurin_2310010X30},{REF=2310010X30},{DXL=10x30},{MAT=Acier brut classe 10.9},{IDNR=},{D=10},{L=30},{D3=8.160},{P=1.500},{S=8.0},{DK=16.0},{DA=11.200},{DS=10.000},{E=9.150},{K=10.0},{HM=30.000},{R=0.400},{T=5.000},{V=1.000},{DW=15.330},{W=4.000},{LG=4.500},{LF=1.020},{FORM=1.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
B
[mm]
Emile Maurin 231003X6
231003X6
3x6
Acier brut classe 10.9
3
6
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 231003X8
231003X8
3x8
Acier brut classe 10.9
3
8
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 231003X10
231003X10
3x10
Acier brut classe 10.9
3
10
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 231003X12
231003X12
3x12
Acier brut classe 10.9
3
12
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 231003X16
231003X16
3x16
Acier brut classe 10.9
3
16
2.5
5.5
3.0
L
Emile Maurin 231003X20
231003X20
3x20
Acier brut classe 10.9
3
20
2.5
5.5
3.0
18
Emile Maurin 231003X30
231003X30
3x30
Acier brut classe 10.9
3
30
2.5
5.5
3.0
18
Emile Maurin 231004X8
231004X8
4x8
Acier brut classe 10.9
4
8
3.0
7.0
4.0
L
Emile Maurin 231004X10
231004X10
4x10
Acier brut classe 10.9
4
10
3.0
7.0
4.0
L
Emile Maurin 231004X12
231004X12
4x12
Acier brut classe 10.9
4
12
3.0
7.0
4.0
L
Emile Maurin 231004X16
231004X16
4x16
Acier brut classe 10.9
4
16
3.0
7.0
4.0
L
Emile Maurin 231004X18
231004X18
4x18
Acier brut classe 10.9
4
18
3.0
7.0
4.0
L
Emile Maurin 231004X20
231004X20
4x20
Acier brut classe 10.9
4
20
3.0
7.0
4.0
L
Emile Maurin 231004X25
231004X25
4x25
Acier brut classe 10.9
4
25
3.0
7.0
4.0
20
Emile Maurin 231004X30
231004X30
4x30
Acier brut classe 10.9
4
30
3.0
7.0
4.0
20
Emile Maurin 231004X40
231004X40
4x40
Acier brut classe 10.9
4
40
3.0
7.0
4.0
20
Emile Maurin 231004X60
231004X60
4x60
Acier brut classe 10.9
4
60
3.0
7.0
4.0
20
Emile Maurin 231005X6
231005X6
5x6
Acier brut classe 10.9
5
6
4.0
8.5
5.0
22
Emile Maurin 231005X8
231005X8
5x8
Acier brut classe 10.9
5
8
4.0
8.5
5.0
L
Emile Maurin 231005X10
231005X10
5x10
Acier brut classe 10.9
5
10
4.0
8.5
5.0
22
Emile Maurin 231005X12
231005X12
5x12
Acier brut classe 10.9
5
12
4.0
8.5
5.0
22
Emile Maurin 231005X14
231005X14
5x14
Acier brut classe 10.9
5
14
4.0
8.5
5.0
22
Emile Maurin 231005X16
231005X16
5x16
Acier brut classe 10.9
5
16
4.0
8.5
5.0
22
Emile Maurin 231005X18
231005X18
5x18
Acier brut classe 10.9
5
18
4.0
8.5
5.0
22
Emile Maurin 231005X20
231005X20
5x20
Acier brut classe 10.9
5
20
4.0
8.5
5.0
22
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청