카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 70606 - Rondelle plate large L - NFE 25513 - Acier 100 HV Zn 200 HBS
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles plates
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/plates/70606.prj},{NB=emile_maurin_70606L12},{REF=70606L12},{D=M12},{D1=13.0},{D2=32},{S=2.5},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 70606L3
70606L3
M3
3.0
12
0.8
Emile Maurin 70606L4
70606L4
M4
4.0
14
0.8
Emile Maurin 70606L5
70606L5
M5
5.0
16
1.0
Emile Maurin 70606L6
70606L6
M6
6.0
18
1.2
Emile Maurin 70606L7
70606L7
M7
7.0
20
1.5
Emile Maurin 70606L8
70606L8
M8
8.0
22
1.5
Emile Maurin 70606L10
70606L10
M10
10.0
27
2.0
Emile Maurin 70606L12
70606L12
M12
13.0
32
2.5
Emile Maurin 70606L14
70606L14
M14
15.0
36
2.5
Emile Maurin 70606L16
70606L16
M16
17.0
40
3.0
Emile Maurin 70606L18
70606L18
M18
19.0
45
3.0
Emile Maurin 70606L20
70606L20
M20
21.0
50
3.0
Emile Maurin 70606L22
70606L22
M22
23.0
55
3.0
Emile Maurin 70606L24
70606L24
M24
25.0
60
4.0
Emile Maurin 70606L27
70606L27
M27
28.0
65
4.0
Emile Maurin 70606L30
70606L30
M30
31.0
70
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청