카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 72000 - Rondelle à denture extérieure chevauchante AZ - NFE 27624 - Acier ressort Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Rondelle
Rondelles à denture
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/rondelles/a_denture/72000.prj},{NB=emile_maurin_7200010},{REF=7200010},{MAT=Acier ressort brut},{IDNR=},{D=10.0},{D1=10.20},{D2=18.0},{E=0.9},{N=14},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
E
Thickness
[mm]
Emile Maurin 720002
720002
Acier ressort brut
2.0
2.05
4.5
0.3
Emile Maurin 720002,5
720002,5
Acier ressort brut
2.5
2.55
5.5
0.3
Emile Maurin 720003
720003
Acier ressort brut
3.0
3.05
6.0
0.4
Emile Maurin 720004
720004
Acier ressort brut
4.0
4.10
8.0
0.5
Emile Maurin 720005
720005
Acier ressort brut
5.0
5.10
9.2
0.6
Emile Maurin 720006
720006
Acier ressort brut
6.0
6.10
11.0
0.7
Emile Maurin 720007
720007
Acier ressort brut
7.0
7.20
12.0
0.7
Emile Maurin 720008
720008
Acier ressort brut
8.0
8.20
14.0
0.8
Emile Maurin 7200010
7200010
Acier ressort brut
10.0
10.20
18.0
0.9
Emile Maurin 7200012
7200012
Acier ressort brut
12.0
12.30
20.0
1.0
Emile Maurin 7200014
7200014
Acier ressort brut
14.0
14.30
24.0
1.1
Emile Maurin 7200016
7200016
Acier ressort brut
16.0
16.30
26.0
1.2
Emile Maurin 7200018
7200018
Acier ressort brut
18.0
18.50
30.0
1.4
Emile Maurin 7200020
7200020
Acier ressort brut
20.0
20.50
32.5
1.4
Emile Maurin 7200022
7200022
Acier ressort brut
22.0
22.50
35.0
1.5
Emile Maurin 7200024
7200024
Acier ressort brut
24.0
24.50
38.0
1.5
Emile Maurin 7200027
7200027
Acier ressort brut
27.0
27.60
44.0
1.6
Emile Maurin 7200030
7200030
Acier ressort brut
30.0
30.60
48.0
1.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청