카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64401 - Vis à tôle tête cylindrique large fendue - DIN 7971 Type C - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a4/64401.prj},{NB=emile_maurin_644014,2X19},{REF=644014,2X19},{MAT=Inox A4},{IDNR=},{D=4.2},{D3=3.100},{P=1.400},{L=19.0},{A=1.400},{U=3.700},{DK=8.200},{N=1.200},{R=0.200},{RF=1.2},{T=1.000},{K=2.45},{EMP=2},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Head height
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 644012,9X6,5
644012,9X6,5
2.9x6.5
Inox A4
2.9
6.5
5.600
1.75
1
Emile Maurin 644012,9X9,5
644012,9X9,5
2.9x9.5
Inox A4
2.9
9.5
5.600
1.75
1
Emile Maurin 644012,9X13
644012,9X13
2.9x13
Inox A4
2.9
13.0
5.600
1.75
1
Emile Maurin 644012,9X16
644012,9X16
2.9x16
Inox A4
2.9
16.0
5.600
1.75
1
Emile Maurin 644012,9X19
644012,9X19
2.9x19
Inox A4
2.9
19.0
5.600
1.75
1
Emile Maurin 644013,5X6,5
644013,5X6,5
3.5x6.5
Inox A4
3.5
6.5
6.900
2.10
2
Emile Maurin 644013,5X9,5
644013,5X9,5
3.5x9.5
Inox A4
3.5
9.5
6.900
2.10
2
Emile Maurin 644013,5X13
644013,5X13
3.5x13
Inox A4
3.5
13.0
6.900
2.10
2
Emile Maurin 644013,5X16
644013,5X16
3.5x16
Inox A4
3.5
16.0
6.900
2.10
2
Emile Maurin 644013,5X19
644013,5X19
3.5x19
Inox A4
3.5
19.0
6.900
2.10
2
Emile Maurin 644013,5X25
644013,5X25
3.5x25
Inox A4
3.5
25.0
6.900
2.10
2
Emile Maurin 644013,5X32
644013,5X32
3.5x32
Inox A4
3.5
32.0
6.900
2.10
2
Emile Maurin 644013,5X38
644013,5X38
3.5x38
Inox A4
3.5
38.0
6.900
2.10
2
Emile Maurin 644014,2X9,5
644014,2X9,5
4.2x9.5
Inox A4
4.2
9.5
8.200
2.45
2
Emile Maurin 644014,2X13
644014,2X13
4.2x13
Inox A4
4.2
13.0
8.200
2.45
2
Emile Maurin 644014,2X16
644014,2X16
4.2x16
Inox A4
4.2
16.0
8.200
2.45
2
Emile Maurin 644014,2X19
644014,2X19
4.2x19
Inox A4
4.2
19.0
8.200
2.45
2
Emile Maurin 644014,2X25
644014,2X25
4.2x25
Inox A4
4.2
25.0
8.200
2.45
2
Emile Maurin 644014,2X32
644014,2X32
4.2x32
Inox A4
4.2
32.0
8.200
2.45
2
Emile Maurin 644014,2X38
644014,2X38
4.2x38
Inox A4
4.2
38.0
8.200
2.45
2
Emile Maurin 644014,8X9,5
644014,8X9,5
4.8x9.5
Inox A4
4.8
9.5
9.500
2.80
2
Emile Maurin 644014,8X13
644014,8X13
4.8x13
Inox A4
4.8
13.0
9.500
2.80
2
Emile Maurin 644014,8X16
644014,8X16
4.8x16
Inox A4
4.8
16.0
9.500
2.80
2
Emile Maurin 644014,8X19
644014,8X19
4.8x19
Inox A4
4.8
19.0
9.500
2.80
2
Emile Maurin 644014,8X25
644014,8X25
4.8x25
Inox A4
4.8
25.0
9.500
2.80
2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청