카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62811 - Vis à tôle tête cylindrique inviolable "One Way" - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62811.prj},{NB=emile_maurin_628114,2X32},{REF=628114,2X32},{MAT=Inox A2},{D=4.2},{P=1.400},{D3=3.100},{L=32.0},{DK=7.7},{K=2.50},{EMP=2},{C=1.951},{R=8.200},{N=2.733},{NT=1.088},{NR=1.367},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 628112,9X9,5
628112,9X9,5
2.9x9.5
Inox A2
2.9
9.5
5.3
2.20
1
Emile Maurin 628112,9X13
628112,9X13
2.9x13
Inox A2
2.9
13.0
5.3
2.20
1
Emile Maurin 628112,9X19
628112,9X19
2.9x19
Inox A2
2.9
19.0
5.3
2.20
1
Emile Maurin 628113,5X13
628113,5X13
3.5x13
Inox A2
3.5
13.0
6.0
2.50
2
Emile Maurin 628113,5X19
628113,5X19
3.5x19
Inox A2
3.5
19.0
6.0
2.50
2
Emile Maurin 628113,5X25
628113,5X25
3.5x25
Inox A2
3.5
25.0
6.0
2.50
2
Emile Maurin 628113,5X32
628113,5X32
3.5x32
Inox A2
3.5
32.0
6.0
2.50
2
Emile Maurin 628114,2X13
628114,2X13
4.2x13
Inox A2
4.2
13.0
7.7
2.50
2
Emile Maurin 628114,2X19
628114,2X19
4.2x19
Inox A2
4.2
19.0
7.7
2.50
2
Emile Maurin 628114,2X25
628114,2X25
4.2x25
Inox A2
4.2
25.0
7.7
2.50
2
Emile Maurin 628114,2X32
628114,2X32
4.2x32
Inox A2
4.2
32.0
7.7
2.50
2
Emile Maurin 628114,2X38
628114,2X38
4.2x38
Inox A2
4.2
38.0
7.7
2.50
2
Emile Maurin 628114,8X13
628114,8X13
4.8x13
Inox A2
4.8
13.0
8.7
3.30
2
Emile Maurin 628114,8X19
628114,8X19
4.8x19
Inox A2
4.8
19.0
8.7
3.30
2
Emile Maurin 628114,8X25
628114,8X25
4.8x25
Inox A2
4.8
25.0
8.7
3.30
2
Emile Maurin 628114,8X32
628114,8X32
4.8x32
Inox A2
4.8
32.0
8.7
3.30
2
Emile Maurin 628114,8X38
628114,8X38
4.8x38
Inox A2
4.8
38.0
8.7
3.30
2
Emile Maurin 628114,8X50
628114,8X50
4.8x50
Inox A2
4.8
50.0
8.7
3.30
2
Emile Maurin 628116,3X32
628116,3X32
6.3x32
Inox A2
6.3
32.0
11.0
4.70
3
Emile Maurin 628116,3X38
628116,3X38
6.3x38
Inox A2
6.3
38.0
11.0
4.70
3
Emile Maurin 628116,3X50
628116,3X50
6.3x50
Inox A2
6.3
50.0
11.0
4.70
3
Emile Maurin 628116,3X75
628116,3X75
6.3x75
Inox A2
6.3
75.0
11.0
4.70
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청