카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62810 - Vis à tôle tête bombée six lobes inviolable avec téton central - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62810.prj},{NB=emile_maurin_628104,2X25},{REF=628104,2X25},{MAT=Inox A2},{D=4.2},{L=25},{P=1.400},{D3=3.100},{DK=7.5},{K=2.3},{EMP=2},{R=6.652},{TXA=3.350},{C=3.550},{ALPHA=150.000},{T=1.250},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 628103,5X13
628103,5X13
3.5x13
Inox A2
3.5
13
6.6
1.7
2
Emile Maurin 628103,5X19
628103,5X19
3.5x19
Inox A2
3.5
19
6.6
1.7
2
Emile Maurin 628103,5X25
628103,5X25
3.5x25
Inox A2
3.5
25
6.6
1.7
2
Emile Maurin 628103,5X38
628103,5X38
3.5x38
Inox A2
3.5
38
6.6
1.7
2
Emile Maurin 628104,2X13
628104,2X13
4.2x13
Inox A2
4.2
13
7.5
2.3
2
Emile Maurin 628104,2X19
628104,2X19
4.2x19
Inox A2
4.2
19
7.5
2.3
2
Emile Maurin 628104,2X25
628104,2X25
4.2x25
Inox A2
4.2
25
7.5
2.3
2
Emile Maurin 628104,2X32
628104,2X32
4.2x32
Inox A2
4.2
32
7.5
2.3
2
Emile Maurin 628104,2X38
628104,2X38
4.2x38
Inox A2
4.2
38
7.5
2.3
2
Emile Maurin 628104,8X13
628104,8X13
4.8x13
Inox A2
4.8
13
9.2
3.1
2
Emile Maurin 628104,8X16
628104,8X16
4.8x16
Inox A2
4.8
16
9.2
3.1
2
Emile Maurin 628104,8X19
628104,8X19
4.8x19
Inox A2
4.8
19
9.2
3.1
2
Emile Maurin 628104,8X25
628104,8X25
4.8x25
Inox A2
4.8
25
9.2
3.1
2
Emile Maurin 628104,8X32
628104,8X32
4.8x32
Inox A2
4.8
32
9.2
3.1
2
Emile Maurin 628104,8X38
628104,8X38
4.8x38
Inox A2
4.8
38
9.2
3.1
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청