카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modéle 62431 - Vis autoperceuse tête cylindrique carrée - DIN 7504 M - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62431.prj},{NB=emile_maurin_624314,2X16},{REF=624314,2X16},{DXL=4.2x16},{MAT=Inox A2},{L=16.0},{KR=1},{D=4.2},{DK=8.2},{D3=3.100},{P=1.400},{DK1=8.000},{LG=7.300},{DP=3.600},{A=1.400},{K=3.05},{K1=3.1},{R=0.200},{RF=6.500},{MH=4.400},{MZ=4.400},{TH=2.400},{TZ=2.400},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
D
Screw nominal diameter
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 624313,5X9,5
624313,5X9,5
3.5x9.5
Inox A2
9.5
3.5
6.9
2.60
Emile Maurin 624313,5X13
624313,5X13
3.5x13
Inox A2
13.0
3.5
6.9
2.60
Emile Maurin 624313,5X16
624313,5X16
3.5x16
Inox A2
16.0
3.5
6.9
2.60
Emile Maurin 624313,5X19
624313,5X19
3.5x19
Inox A2
19.0
3.5
6.9
2.60
Emile Maurin 624313,9X13
624313,9X13
3.9x13
Inox A2
13.0
3.9
7.5
2.80
Emile Maurin 624313,9X16
624313,9X16
3.9x16
Inox A2
16.0
3.9
7.5
2.80
Emile Maurin 624313,9X19
624313,9X19
3.9x19
Inox A2
19.0
3.9
7.5
2.80
Emile Maurin 624313,9X25
624313,9X25
3.9x25
Inox A2
25.0
3.9
7.5
2.80
Emile Maurin 624313,9X32
624313,9X32
3.9x32
Inox A2
32.0
3.9
7.5
2.80
Emile Maurin 624314,2X13
624314,2X13
4.2x13
Inox A2
13.0
4.2
8.2
3.05
Emile Maurin 624314,2X16
624314,2X16
4.2x16
Inox A2
16.0
4.2
8.2
3.05
Emile Maurin 624314,2X19
624314,2X19
4.2x19
Inox A2
19.0
4.2
8.2
3.05
Emile Maurin 624314,2X25
624314,2X25
4.2x25
Inox A2
25.0
4.2
8.2
3.05
Emile Maurin 624314,2X32
624314,2X32
4.2x32
Inox A2
32.0
4.2
8.2
3.05
Emile Maurin 624314,2X38
624314,2X38
4.2x38
Inox A2
38.0
4.2
8.2
3.05
Emile Maurin 624314,8X16
624314,8X16
4.8x16
Inox A2
16.0
4.8
9.5
3.55
Emile Maurin 624314,8X19
624314,8X19
4.8x19
Inox A2
19.0
4.8
9.5
3.55
Emile Maurin 624314,8X25
624314,8X25
4.8x25
Inox A2
25.0
4.8
9.5
3.55
Emile Maurin 624314,8X32
624314,8X32
4.8x32
Inox A2
32.0
4.8
9.5
3.55
Emile Maurin 624314,8X38
624314,8X38
4.8x38
Inox A2
38.0
4.8
9.5
3.55
Emile Maurin 624314,8X50
624314,8X50
4.8x50
Inox A2
50.0
4.8
9.5
3.55
Emile Maurin 624314,8X60
624314,8X60
4.8x60
Inox A2
60.0
4.8
9.5
3.55
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청