카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 62213 - Vis à métaux tête ronde collet carré - DIN 603 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62213.prj},{NB=emile_maurin_6221310X30},{REF=6221310X30},{MAT=Inox A2},{D=10},{L=30},{D3=8.160},{P=1.500},{B=26.000},{K=5.0},{K1=5.38},{C=6.000},{C1=6.600},{DK=24.650},{DS=10.000},{LS=0.000},{LG=14.000},{RF=19.200},{R=0.500},{R1=1.500},{V=10.580},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
K
Head height
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
Emile Maurin 622135X16
622135X16
Inox A2
5x16
5
16
3.0
13.550
Emile Maurin 622135X20
622135X20
Inox A2
5x20
5
20
3.0
13.550
Emile Maurin 622135X25
622135X25
Inox A2
5x25
5
25
3.0
13.550
Emile Maurin 622135X30
622135X30
Inox A2
5x30
5
30
3.0
13.550
Emile Maurin 622135X35
622135X35
Inox A2
5x35
5
35
3.0
13.550
Emile Maurin 622135X40
622135X40
Inox A2
5x40
5
40
3.0
13.550
Emile Maurin 622135X45
622135X45
Inox A2
5x45
5
45
3.0
13.550
Emile Maurin 622135X50
622135X50
Inox A2
5x50
5
50
3.0
13.550
Emile Maurin 622135X60
622135X60
Inox A2
5x60
5
60
3.0
13.550
Emile Maurin 622135X70
622135X70
Inox A2
5x70
5
70
3.0
13.550
Emile Maurin 622135X80
622135X80
Inox A2
5x80
5
80
3.0
13.550
Emile Maurin 622136X12
622136X12
Inox A2
6x12
6
12
3.5
16.550
Emile Maurin 622136X16
622136X16
Inox A2
6x16
6
16
3.5
16.550
Emile Maurin 622136X20
622136X20
Inox A2
6x20
6
20
3.5
16.550
Emile Maurin 622136X25
622136X25
Inox A2
6x25
6
25
3.5
16.550
Emile Maurin 622136X30
622136X30
Inox A2
6x30
6
30
3.5
16.550
Emile Maurin 622136X35
622136X35
Inox A2
6x35
6
35
3.5
16.550
Emile Maurin 622136X40
622136X40
Inox A2
6x40
6
40
3.5
16.550
Emile Maurin 622136X45
622136X45
Inox A2
6x45
6
45
3.5
16.550
Emile Maurin 622136X50
622136X50
Inox A2
6x50
6
50
3.5
16.550
Emile Maurin 622136X55
622136X55
Inox A2
6x55
6
55
3.5
16.550
Emile Maurin 622136X60
622136X60
Inox A2
6x60
6
60
3.5
16.550
Emile Maurin 622136X65
622136X65
Inox A2
6x65
6
65
3.5
16.550
Emile Maurin 622136X70
622136X70
Inox A2
6x70
6
70
3.5
16.550
Emile Maurin 622136X80
622136X80
Inox A2
6x80
6
80
3.5
16.550
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청