카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62211 - Vis à métaux tête cylindrique large fendue - DIN 85 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62211.prj},{NB=emile_maurin_622115X12},{REF=622115X12},{DXL=5x12},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=5.0},{L=12},{D3=4.019},{P=0.800},{A=1.600},{B=38.000},{DK=9.500},{K=3.0},{DA=5.700},{X=2.000},{N=1.200},{R=0.200},{T=1.200},{HM=1.500},{W=1.200},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Height of the head
[mm]
Emile Maurin 622111,6X4
622111,6X4
1.6x4
Inox A2
1.6
4
3.200
1.0
Emile Maurin 622111,6X5
622111,6X5
1.6x5
Inox A2
1.6
5
3.200
1.0
Emile Maurin 622111,6X6
622111,6X6
1.6x6
Inox A2
1.6
6
3.200
1.0
Emile Maurin 622111,6X8
622111,6X8
1.6x8
Inox A2
1.6
8
3.200
1.0
Emile Maurin 622111,6X10
622111,6X10
1.6x10
Inox A2
1.6
10
3.200
1.0
Emile Maurin 622112X4
622112X4
2x4
Inox A2
2.0
4
4.000
1.3
Emile Maurin 622112X5
622112X5
2x5
Inox A2
2.0
5
4.000
1.3
Emile Maurin 622112X6
622112X6
2x6
Inox A2
2.0
6
4.000
1.3
Emile Maurin 622112X8
622112X8
2x8
Inox A2
2.0
8
4.000
1.3
Emile Maurin 622112X10
622112X10
2x10
Inox A2
2.0
10
4.000
1.3
Emile Maurin 622112X12
622112X12
2x12
Inox A2
2.0
12
4.000
1.3
Emile Maurin 622112X14
622112X14
2x14
Inox A2
2.0
14
4.000
1.3
Emile Maurin 622112X16
622112X16
2x16
Inox A2
2.0
16
4.000
1.3
Emile Maurin 622112X20
622112X20
2x20
Inox A2
2.0
20
4.000
1.3
Emile Maurin 622112,5X4
622112,5X4
2.5x4
Inox A2
2.5
4
5.000
1.5
Emile Maurin 622112,5X5
622112,5X5
2.5x5
Inox A2
2.5
5
5.000
1.5
Emile Maurin 622112,5X6
622112,5X6
2.5x6
Inox A2
2.5
6
5.000
1.5
Emile Maurin 622112,5X8
622112,5X8
2.5x8
Inox A2
2.5
8
5.000
1.5
Emile Maurin 622112,5X10
622112,5X10
2.5x10
Inox A2
2.5
10
5.000
1.5
Emile Maurin 622112,5X12
622112,5X12
2.5x12
Inox A2
2.5
12
5.000
1.5
Emile Maurin 622112,5X14
622112,5X14
2.5x14
Inox A2
2.5
14
5.000
1.5
Emile Maurin 622112,5X16
622112,5X16
2.5x16
Inox A2
2.5
16
5.000
1.5
Emile Maurin 622112,5X20
622112,5X20
2.5x20
Inox A2
2.5
20
5.000
1.5
Emile Maurin 622112,5X25
622112,5X25
2.5x25
Inox A2
2.5
25
5.000
1.5
Emile Maurin 622113X4
622113X4
3x4
Inox A2
3.0
4
5.600
1.8
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청