카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62209 - Vis à métaux tête fraisée bombée fendue - DIN 964 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62209.prj},{NB=emile_maurin_622096X10},{REF=622096X10},{DXL=6x10},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=6},{L=10},{D3=4.773},{P=1.000},{A=2.000},{B=38.000},{DK=11.300},{F=1.400},{K=3.30},{N=1.600},{R=1.500},{RF=12.000},{T=2.800},{X=2.500},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 622093X6
622093X6
3x6
Inox A2
3
6
5.600
1.65
Emile Maurin 622093X8
622093X8
3x8
Inox A2
3
8
5.600
1.65
Emile Maurin 622093X10
622093X10
3x10
Inox A2
3
10
5.600
1.65
Emile Maurin 622093X12
622093X12
3x12
Inox A2
3
12
5.600
1.65
Emile Maurin 622093X16
622093X16
3x16
Inox A2
3
16
5.600
1.65
Emile Maurin 622093X20
622093X20
3x20
Inox A2
3
20
5.600
1.65
Emile Maurin 622093X25
622093X25
3x25
Inox A2
3
25
5.600
1.65
Emile Maurin 622093X30
622093X30
3x30
Inox A2
3
30
5.600
1.65
Emile Maurin 622093X35
622093X35
3x35
Inox A2
3
35
5.600
1.65
Emile Maurin 622093X40
622093X40
3x40
Inox A2
3
40
5.600
1.65
Emile Maurin 622094X6
622094X6
4x6
Inox A2
4
6
8.400
2.70
Emile Maurin 622094X8
622094X8
4x8
Inox A2
4
8
8.400
2.70
Emile Maurin 622094X10
622094X10
4x10
Inox A2
4
10
8.400
2.70
Emile Maurin 622094X12
622094X12
4x12
Inox A2
4
12
8.400
2.70
Emile Maurin 622094X16
622094X16
4x16
Inox A2
4
16
8.400
2.70
Emile Maurin 622094X20
622094X20
4x20
Inox A2
4
20
8.400
2.70
Emile Maurin 622094X22
622094X22
4x22
Inox A2
4
22
8.400
2.70
Emile Maurin 622094X25
622094X25
4x25
Inox A2
4
25
8.400
2.70
Emile Maurin 622094X30
622094X30
4x30
Inox A2
4
30
8.400
2.70
Emile Maurin 622094X35
622094X35
4x35
Inox A2
4
35
8.400
2.70
Emile Maurin 622094X40
622094X40
4x40
Inox A2
4
40
8.400
2.70
Emile Maurin 622094X45
622094X45
4x45
Inox A2
4
45
8.400
2.70
Emile Maurin 622094X50
622094X50
4x50
Inox A2
4
50
8.400
2.70
Emile Maurin 622094X60
622094X60
4x60
Inox A2
4
60
8.400
2.70
Emile Maurin 622095X8
622095X8
5x8
Inox A2
5
8
9.300
2.70
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청