카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62521 - Frein d'écrou droit à ailerons - NFE 25540 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a2/62521.prj},{NB=emile_maurin_6252116},{REF=6252116},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=16},{D1=18.0},{B=34},{C=32},{F=15},{R=5.0},{G=27},{M=1},{S1=1.0},{S2=2},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
C
Length
[mm]
F
Length
[mm]
G
Length
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 625214
625214
Inox A2
4
4.5
13
5
8
0.5
Emile Maurin 625215
625215
Inox A2
5
5.5
13
5
8
0.5
Emile Maurin 625216
625216
Inox A2
6
7.0
16
6
10
0.5
Emile Maurin 625218
625218
Inox A2
8
9.0
18
8
13
1.0
Emile Maurin 6252110
6252110
Inox A2
10
11.0
23
9
18
1.0
Emile Maurin 6252112
6252112
Inox A2
12
14.0
25
12
21
1.0
Emile Maurin 6252114
6252114
Inox A2
14
16.0
28
13
23
1.0
Emile Maurin 6252116
6252116
Inox A2
16
18.0
32
15
27
1.0
Emile Maurin 6252118
6252118
Inox A2
18
20.0
36
16
29
1.0
Emile Maurin 6252120
6252120
Inox A2
20
22.0
40
18
32
1.0
Emile Maurin 6252122
6252122
Inox A2
22
24.0
45
20
34
1.0
Emile Maurin 6252124
6252124
Inox A2
24
27.0
48
22
37
1.5
Emile Maurin 6252127
6252127
Inox A2
27
30.0
55
24
42
1.5
Emile Maurin 6252130
6252130
Inox A2
30
33.0
60
26
46
1.5
Emile Maurin 6252133
6252133
Inox A2
33
36.0
66
29
49
1.5
Emile Maurin 6252136
6252136
Inox A2
36
39.0
72
31
53
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청