카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62515 - Rondelle conique striée de serrage série moyenne - NFE 25511 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a2/62515.prj},{NB=emile_maurin_625158},{REF=625158},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=8},{D1=8.56},{D2=18},{S=1.4},{H=2.35},{B=0.36},{NOM=45},{D3=13.0},{D4=9.8},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
D1
Inside diameter
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
S
Thickness
[mm]
Emile Maurin 625153
625153
Inox A2
3
3.35
8
0.6
Emile Maurin 625154
625154
Inox A2
4
4.40
10
0.9
Emile Maurin 625155
625155
Inox A2
5
5.40
12
1.1
Emile Maurin 625156
625156
Inox A2
6
6.40
14
1.3
Emile Maurin 625158
625158
Inox A2
8
8.56
18
1.4
Emile Maurin 6251510
6251510
Inox A2
10
10.56
22
1.6
Emile Maurin 6251512
6251512
Inox A2
12
12.83
27
1.8
Emile Maurin 6251514
6251514
Inox A2
14
14.83
30
2.4
Emile Maurin 6251516
6251516
Inox A2
16
16.83
32
2.8
Emile Maurin 6251520
6251520
Inox A2
20
21.02
40
3.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청