카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62511 - Rondelle plate large - DIN 9021 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a2/62511.prj},{NB=emile_maurin_6251110},{REF=6251110},{MAT=Inox A2},{D=10.0},{D1=10.5},{D2=30.00},{S=2.5},{NENN=10.500},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
ⁿ/ₐ
D1
Inside Diameter
[mm]
D2
Outer diameter
[mm]
S
Height
[mm]
Emile Maurin 625112,5
625112,5
Inox A2
2.5
2.7
8.00
0.8
Emile Maurin 625113
625113
Inox A2
3.0
3.2
9.00
0.8
Emile Maurin 625114
625114
Inox A2
4.0
4.3
12.00
1.0
Emile Maurin 625115
625115
Inox A2
5.0
5.3
15.00
1.2
Emile Maurin 625116
625116
Inox A2
6.0
6.4
18.00
1.6
Emile Maurin 625118
625118
Inox A2
8.0
8.4
24.00
2.0
Emile Maurin 6251110
6251110
Inox A2
10.0
10.5
30.00
2.5
Emile Maurin 6251112
6251112
Inox A2
12.0
13.0
37.00
3.0
Emile Maurin 6251114
6251114
Inox A2
14.0
15.0
44.00
3.0
Emile Maurin 6251116
6251116
Inox A2
16.0
17.0
50.00
3.0
Emile Maurin 6251118
6251118
Inox A2
18.0
20.0
56.00
4.0
Emile Maurin 6251120
6251120
Inox A2
20.0
22.0
60.00
4.0
Emile Maurin 6251124
6251124
Inox A2
24.0
26.0
72.00
5.0
Emile Maurin 6251130
6251130
Inox A2
30.0
33.0
92.00
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청