카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62507 - Rondelle plate extra large type "LL" - NFE 25513 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a2/62507.prj},{NB=emile_maurin_6250712},{REF=6250712},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{D=12},{D1=12.50},{S=2.5},{D2=40},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
S
[mm]
D2
[mm]
Emile Maurin 625073
625073
Inox A2
3
3.25
0.8
14
Emile Maurin 625074
625074
Inox A2
4
4.25
0.8
16
Emile Maurin 625075
625075
Inox A2
5
5.25
1.0
20
Emile Maurin 625076
625076
Inox A2
6
6.25
1.2
24
Emile Maurin 625078
625078
Inox A2
8
8.25
1.5
30
Emile Maurin 6250710
6250710
Inox A2
10
10.25
2.0
36
Emile Maurin 6250712
6250712
Inox A2
12
12.50
2.5
40
Emile Maurin 6250714
6250714
Inox A2
14
14.50
2.5
45
Emile Maurin 6250716
6250716
Inox A2
16
16.50
3.0
50
Emile Maurin 6250718
6250718
Inox A2
18
19.00
3.0
55
Emile Maurin 6250720
6250720
Inox A2
20
21.00
3.0
60
Emile Maurin 6250722
6250722
Inox A2
22
23.00
3.0
65
Emile Maurin 6250724
6250724
Inox A2
24
25.00
4.0
70
Emile Maurin 6250727
6250727
Inox A2
27
28.00
4.0
75
Emile Maurin 6250730
6250730
Inox A2
30
31.00
4.0
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청