카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62501 - Rondelle plate moyenne type "M" - NFE 25514 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Rondelle
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/rondelles/a2/62501.prj},{NB=emile_maurin_6250112},{REF=6250112},{MAT=Inox A2},{D=12},{D1=14.0},{D2=27.0},{S=2.5},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
S
[mm]
Emile Maurin 625011,6
625011,6
Inox A2
1.6
1.7
4.7
0.5
Emile Maurin 625012
625012
Inox A2
2
2.2
5.5
0.5
Emile Maurin 625012,5
625012,5
Inox A2
2.5
2.7
7.0
0.5
Emile Maurin 625013
625013
Inox A2
3
3.4
8.0
0.8
Emile Maurin 625014
625014
Inox A2
4
4.5
10.0
0.8
Emile Maurin 625015
625015
Inox A2
5
5.5
12.0
1.0
Emile Maurin 625016
625016
Inox A2
6
7.0
14.0
1.2
Emile Maurin 625017
625017
Inox A2
7
7.6
16.0
1.5
Emile Maurin 625018
625018
Inox A2
8
9.0
18.0
1.5
Emile Maurin 6250110
6250110
Inox A2
10
11.0
22.0
2.0
Emile Maurin 6250112
6250112
Inox A2
12
14.0
27.0
2.5
Emile Maurin 6250114
6250114
Inox A2
14
16.0
30.0
2.5
Emile Maurin 6250116
6250116
Inox A2
16
18.0
32.0
3.0
Emile Maurin 6250118
6250118
Inox A2
18
20.0
36.0
3.0
Emile Maurin 6250120
6250120
Inox A2
20
22.0
40.0
3.0
Emile Maurin 6250122
6250122
Inox A2
22
24.0
45.0
3.0
Emile Maurin 6250124
6250124
Inox A2
24
27.0
50.0
4.0
Emile Maurin 6250127
6250127
Inox A2
27
30.0
55.0
4.0
Emile Maurin 6250130
6250130
Inox A2
30
33.0
60.0
4.0
Emile Maurin 6250133
6250133
Inox A2
33
34.6
65.0
5.0
Emile Maurin 6250136
6250136
Inox A2
36
37.6
70.0
5.0
Emile Maurin 6250139
6250139
Inox A2
39
40.6
75.0
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청