카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64603 - Ecrou bas hexagonal Hm - DIN 439 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Ecrous
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/ecrous/a4/64603.prj},{NB=emile_maurin_6460314},{REF=6460314},{MAT=Acier inoxydable A4},{IDNR=},{NENN=M 14},{D=14.0},{D1=11.834},{P=2.000},{M=7.0},{S=22.0},{S1=21.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
S1
(sur demande)
[mm]
Emile Maurin 646032
646032
Acier inoxydable A4
2.0
1.2
4.0
4.0
Emile Maurin 646032,5
646032,5
Acier inoxydable A4
2.5
1.6
5.0
5.0
Emile Maurin 646033
646033
Acier inoxydable A4
3.0
1.8
5.5
5.5
Emile Maurin 646034
646034
Acier inoxydable A4
4.0
2.2
7.0
7.0
Emile Maurin 646035
646035
Acier inoxydable A4
5.0
2.7
8.0
8.0
Emile Maurin 646036
646036
Acier inoxydable A4
6.0
3.2
10.0
10.0
Emile Maurin 646038
646038
Acier inoxydable A4
8.0
4.0
13.0
13.0
Emile Maurin 6460310
6460310
Acier inoxydable A4
10.0
5.0
17.0
16.0
Emile Maurin 6460312
6460312
Acier inoxydable A4
12.0
6.0
19.0
18.0
Emile Maurin 6460314
6460314
Acier inoxydable A4
14.0
7.0
22.0
21.0
Emile Maurin 6460316
6460316
Acier inoxydable A4
16.0
8.0
24.0
24.0
Emile Maurin 6460318
6460318
Acier inoxydable A4
18.0
9.0
27.0
27.0
Emile Maurin 6460320
6460320
Acier inoxydable A4
20.0
10.0
30.0
30.0
Emile Maurin 6460322
6460322
Acier inoxydable A4
22.0
11.0
31.0
34.0
Emile Maurin 6460324
6460324
Acier inoxydable A4
24.0
12.0
36.0
36.0
Emile Maurin 6460327
6460327
Acier inoxydable A4
27.0
13.5
41.0
41.0
Emile Maurin 6460330
6460330
Acier inoxydable A4
30.0
15.0
46.0
46.0
Emile Maurin 6460333
6460333
Acier inoxydable A4
33.0
16.5
50.0
50.0
Emile Maurin 6460336
6460336
Acier inoxydable A4
36.0
18.0
55.0
55.0
Emile Maurin 6460339
6460339
Acier inoxydable A4
39.0
19.5
60.0
60.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청