카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62608 - Ecrou Pal hexagonal - DIN 7967 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Ecrous
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/ecrous/a2/62608.prj},{NB=emile_maurin_6260810},{REF=6260810},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{GEW=M10},{D=10},{D1=0.000},{P=0.000},{E=19.600},{M=4.000},{S=17.000},{T=0.500},{U=4.000},{V=12.000},{KG=1.400},{N=6.000},{D2=8.600},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
ⁿ/ₐ
M
Overall hight
[mm]
S
Schluesselweite
[mm]
Emile Maurin 626084
626084
Acier inoxydable A2
4
2.500
7.000
Emile Maurin 626085
626085
Acier inoxydable A2
5
2.500
8.000
Emile Maurin 626086
626086
Acier inoxydable A2
6
3.000
10.000
Emile Maurin 626088
626088
Acier inoxydable A2
8
3.500
13.000
Emile Maurin 6260810
6260810
Acier inoxydable A2
10
4.000
17.000
Emile Maurin 6260812
6260812
Acier inoxydable A2
12
4.500
19.000
Emile Maurin 6260814
6260814
Acier inoxydable A2
14
5.000
22.000
Emile Maurin 6260816
6260816
Acier inoxydable A2
16
5.000
24.000
Emile Maurin 6260820
6260820
Acier inoxydable A2
20
6.000
30.000
Emile Maurin 6260824
6260824
Acier inoxydable A2
24
7.000
36.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청