카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 21421 - Vis à tête hexagonale à embase crantée - DIN 6921 - Acier classe 8.8 Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
Vis à tête hexagonale
Classe 8.8
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_hexa/vis_tete_hexagonale/classe_8.8/21421.prj},{NB=emile_maurin_214218X12},{REF=214218X12},{DXL=8x12},{MAT=acier zingué blanc classe 8.8},{D=8},{L=12},{S=13},{K=8.1},{D3=6.466},{P=1.25},{R=0.40},{LS=0.400},{LG=4.0},{DC=18.000},{DW=15.800},{C=1.200},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
DxL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
K
[mm]
Emile Maurin 214215X16
214215X16
5x16
acier zingué blanc classe...
5
16
8
5.4
Emile Maurin 214215X20
214215X20
5x20
acier zingué blanc classe...
5
20
8
5.4
Emile Maurin 214215X30
214215X30
5x30
acier zingué blanc classe...
5
30
8
5.4
Emile Maurin 214215X40
214215X40
5x40
acier zingué blanc classe...
5
40
8
5.4
Emile Maurin 214216X10
214216X10
6x10
acier zingué blanc classe...
6
10
10
6.6
Emile Maurin 214216X12
214216X12
6x12
acier zingué blanc classe...
6
12
10
6.6
Emile Maurin 214216X16
214216X16
6x16
acier zingué blanc classe...
6
16
10
6.6
Emile Maurin 214216X20
214216X20
6x20
acier zingué blanc classe...
6
20
10
6.6
Emile Maurin 214216X25
214216X25
6x25
acier zingué blanc classe...
6
25
10
6.6
Emile Maurin 214216X30
214216X30
6x30
acier zingué blanc classe...
6
30
10
6.6
Emile Maurin 214216X35
214216X35
6x35
acier zingué blanc classe...
6
35
10
6.6
Emile Maurin 214216X40
214216X40
6x40
acier zingué blanc classe...
6
40
10
6.6
Emile Maurin 214216X50
214216X50
6x50
acier zingué blanc classe...
6
50
10
6.6
Emile Maurin 214218X12
214218X12
8x12
acier zingué blanc classe...
8
12
13
8.1
Emile Maurin 214218X16
214218X16
8x16
acier zingué blanc classe...
8
16
13
8.1
Emile Maurin 214218X20
214218X20
8x20
acier zingué blanc classe...
8
20
13
8.1
Emile Maurin 214218X25
214218X25
8x25
acier zingué blanc classe...
8
25
13
8.1
Emile Maurin 214218X30
214218X30
8x30
acier zingué blanc classe...
8
30
13
8.1
Emile Maurin 214218X35
214218X35
8x35
acier zingué blanc classe...
8
35
13
8.1
Emile Maurin 214218X40
214218X40
8x40
acier zingué blanc classe...
8
40
13
8.1
Emile Maurin 214218X50
214218X50
8x50
acier zingué blanc classe...
8
50
13
8.1
Emile Maurin 2142110X20
2142110X20
10x20
acier zingué blanc classe...
10
20
15
9.2
Emile Maurin 2142110X30
2142110X30
10x30
acier zingué blanc classe...
10
30
15
9.2
Emile Maurin 2142110X40
2142110X40
10x40
acier zingué blanc classe...
10
40
15
9.2
Emile Maurin 2142110X50
2142110X50
10x50
acier zingué blanc classe...
10
50
15
9.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청