카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 88124 - HR HIGHT-STRENGTH STRUCTURAL BOLTING FOR PRELOADING SYSTEM HR NF EN 14399-3-K2 NF 10.9 CLASS - HOT DIP GALVANIZED
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Structural bolts and nuts
HR-HV-HRC hight strength structural bolting for preloading system
hr
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_construction/precontraint_hr_hv_hrc/hr/88124.prj},{NB=emile_maurin_8812420X110_0_400},{DES=Boulon HR à serrage contrôlé},{NORME1=NF070},{NORME2=EN 14399-3-6-K2},{MATIERE=Acier classe 10.9},{REVETEMENT=Galvanisé à chaud},{CERTIFICATION=CE-NF},{MARQUE=-},{REF=8812420X110},{LODLEVEL=400},{POS=0},{DXL=20x110},{D=20},{M=18.000},{RS=4.000},{P=2.500},{D3=16.933},{L=110},{K=13},{S=32},{PPATH=88124_sbl.prj},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_8812412X30
8812412X30
12x30
12
30
30.000
8
19
emile_maurin_8812412X40
8812412X40
12x40
12
40
30.000
8
19
emile_maurin_8812412X50
8812412X50
12x50
12
50
30.000
8
19
emile_maurin_8812412X60
8812412X60
12x60
12
60
30.000
8
19
emile_maurin_8812412X70
8812412X70
12x70
12
70
30.000
8
19
emile_maurin_8812414X40
8812414X40
14x40
14
40
34.000
9
24
emile_maurin_8812414X50
8812414X50
14x50
14
50
34.000
9
24
emile_maurin_8812414X60
8812414X60
14x60
14
60
34.000
9
24
emile_maurin_8812414X70
8812414X70
14x70
14
70
34.000
9
24
emile_maurin_8812416X40
8812416X40
16x40
16
40
38.000
10
27
emile_maurin_8812416X50
8812416X50
16x50
16
50
38.000
10
27
emile_maurin_8812416X60
8812416X60
16x60
16
60
38.000
10
27
emile_maurin_8812416X70
8812416X70
16x70
16
70
38.000
10
27
emile_maurin_8812416X80
8812416X80
16x80
16
80
38.000
10
27
emile_maurin_8812416X90
8812416X90
16x90
16
90
38.000
10
27
emile_maurin_8812416X100
8812416X100
16x100
16
100
38.000
10
27
emile_maurin_8812418X50
8812418X50
18x50
18
50
42.000
12
30
emile_maurin_8812418X60
8812418X60
18x60
18
60
42.000
12
30
emile_maurin_8812418X70
8812418X70
18x70
18
70
42.000
12
30
emile_maurin_8812418X80
8812418X80
18x80
18
80
42.000
12
30
emile_maurin_8812418X100
8812418X100
18x100
18
100
42.000
12
30
emile_maurin_8812420X50
8812420X50
20x50
20
50
46.000
13
32
emile_maurin_8812420X60
8812420X60
20x60
20
60
46.000
13
32
emile_maurin_8812420X70
8812420X70
20x70
20
70
46.000
13
32
emile_maurin_8812420X80
8812420X80
20x80
20
80
46.000
13
32
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청