카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
FVBC/FXBC - IOS6431/ISO15552 Standard Cylinder
EMC
cylinder
Standard Cylinder
FVBC/FXBC ISO 15552 Standard Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/standard_cylinder/fvbc_fxbc/fvbc_fxbc_asmtab.prj},{NB=FVBC50X25-0()(0)},{SN=FVB},{CT=C},{TN=},{BORE=50},{STROKE=25},{POS=0},{AS=0},{MAGNET=},{SM=},{MT=},{MT2=},{TT=},{SWITCH=},{B=69},{C=106},{D=40},{E=42},{G=31.0},{H=32},{I=23},{J=8},{K1=16},{K2=1.50},{L1=8},{N=15.5},{O=PT1/4},{O1=13.157},{P=7.5},{Q=6.5},{R=9.5},{S=64.0},{T=46.5},{V=20},{W=17},{X=3.5},{PPATH=assemblies/fvbc_fxbc_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
L1
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
O1
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
FVBC32X25()
32
48
94
30
29
27.5
22
17
6
10
1.25
6
13.0
PT1/8
9.728
5.5
6.0
6.0
46.5
32.5
12
10
3.0
FVBC40X25()
40
54
105
35
33
32.0
24
17
7
12
1.25
6
17.0
PT1/4
13.157
6.0
7.5
8.5
54.0
38.0
16
13
3.5
FVBC50X25()
50
69
106
40
42
31.0
32
23
8
16
1.50
8
15.5
PT1/4
13.157
7.5
6.5
9.5
64.0
46.5
20
17
3.5
FVBC63X25()
63
69
121
45
42
33.0
32
23
8
16
1.50
8
16.5
PT3/8
16.662
7.5
7.5
11.5
75.0
56.5
20
17
4.0
FVBC80X25()
80
86
128
45
53
33.0
40
26
10
20
1.50
10
16.5
PT3/8
16.662
8.0
8.5
12.5
93.0
72.0
25
22
4.0
FVBC100X25()
100
91
138
55
55
37.0
40
26
10
20
1.50
10
19.5
PT1/2
20.955
10.0
7.0
12.0
110.0
89.0
25
22
4.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청