카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
shz - shz series pneumatic finger
EMC
Executive Component
Gripper
SHZ Gripper
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/hands/shz_series/shz_asmtab.prj},{NB=SHZ16-S(0)()},{SERIES=SHZ},{TYPE=},{BORE=16},{MAGNETCODDE=S},{SWITCH=},{POS=0},{A=30.6},{B=42.5},{C=7.5},{D=15.5},{E=67.3},{F=38},{G=5},{H=24.5},{I=24},{J=22},{K=15},{L=23.6},{M=17深2},{O=7.1},{P=18.5},{Q=13.0},{K1=11.0},{K2=6.5},{K3=3深3},{R=16.0},{S=30.0},{U=M3x0.5},{U1=3.0},{U2=0.50},{W=4},{V=8},{X=8.0},{Y=M4x0.7},{YY1=4},{YY2=0.7},{Y1=9.5},{Y2=5.5},{Y3=8},{Z=M5x0.8},{Z1=5},{Z2=0.8},{OP=20.8},{CL=14.8},{M1=17},{M2=2.0},{K31=3},{K32=3},{PP=3.00},{PPATH=assemblies/shz_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BORE
bore
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
U1
[mm]
U2
[mm]
W
[mm]
V
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
YY1
[mm]
YY2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Y3
[mm]
Z
[mm]
Z1
[mm]
Z2
[mm]
OP
[mm]
CL
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
K31
[mm]
K32
[mm]
PP
[mm]
SHZ10-S()
10
23.0
37.6
6.0
12.3
57.0
29
4
23.0
16
18
12
16.4
11深2
7.0
18.8
10.0
7.6
5.2
2深3
11.4
27.0
M2.5x0.45
2.5
0.45
3
5
5.7
M3x0.5
3
0.5
6.0
6.0
6
M3x0.5
3
0.5
14.8
11.4
11
2.0
2
3
1.70
SHZ16-S()
16
30.6
42.5
7.5
15.5
67.3
38
5
24.5
24
22
15
23.6
17深2
7.1
18.5
13.0
11.0
6.5
3深3
16.0
30.0
M3x0.5
3.0
0.50
4
8
8.0
M4x0.7
4
0.7
9.5
5.5
8
M5x0.8
5
0.8
20.8
14.8
17
2.0
3
3
3.00
SHZ20-S()
20
42.0
52.8
9.5
20.7
84.7
50
8
29.0
30
32
18
27.6
21深3
8.4
23.0
15.0
16.8
7.5
4深4
18.6
35.0
M4x0.7
4.0
0.70
5
10
10.0
M5x0.8
5
0.8
11.5
8.0
10
M5x0.8
5
0.8
26.0
16.2
21
3.0
4
4
4.90
SHZ25-S()
25
52.0
63.6
11.0
25.5
102.7
63
10
30.0
36
40
22
33.6
26深3.5
9.5
23.5
19.5
21.8
10.0
4深4
22.0
36.5
M5x0.8
5.0
0.80
6
12
12.0
M6x1.0
6
1.0
14.5
10.0
12
M5x0.8
5
0.8
33.5
19.2
26
3.5
4
4
7.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청