카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
EXSW - Slide cylinder
EMC
Executive Component
Guide Cylinder
EXSW Slide cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/guide_cylinder/exsw_series/exsw-asmtab.prj},{NB=EXSWM20X10-S()(0)},{SERIES=EXSW:Slide cylinder},{TYPENO=M:Slide bearing},{BORE=20},{STROKE=10},{MAGNET=S:with magnet},{THREADTYPE=},{SWITCH=},{POS=0},{A=158},{B=24},{C=110},{E=30},{E1=30},{F=53},{H=12},{I=28},{K=50},{L=62},{M=23},{N1=46},{R=6.5},{S=64},{T=25},{V=10},{W=9.5},{P1=one side:9.5dp5.3;thru hole:5.2},{P2=M6X1.0dp10},{P3=M5X0.8},{P4=M4x0.7dp6},{P5=M8x1.25},{P6=M4x0.7dp5.5},{P7=M5x0.8},{PPATH=assemblies/exsw_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
TYPENO
Type No
ⁿ/ₐ
BORE
Bore size
[mm]
MAGNET
Maget No
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N1
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
P1
[mm]
P2
[mm]
P3
[mm]
P4
[mm]
P5
[mm]
P6
[mm]
P7
[mm]
EXSWM16X10-S()
EXSW:Slide cylinder
M:Slide bearing
16
S:with magnet
133
19
95
25
25
47.5
9
25
45
56
18
38
5
58
20
8
-
one side:8dp4.4;thru hole...
M5X0.8dp8
M5X0.8
M4x0.7
M6x1.0
M4x0.7dp5
M5x0.8
EXSWM20X10-S()
EXSW:Slide cylinder
M:Slide bearing
20
S:with magnet
158
24
110
30
30
53
12
28
50
62
23
46
6.5
64
25
10
9.5
one side:9.5dp5.3;thru ho...
M6X1.0dp10
M5X0.8
M4x0.7dp6
M8x1.25
M4x0.7dp5.5
M5x0.8
EXSWM25X10-S()
EXSW:Slide cylinder
M:Slide bearing
25
S:with magnet
160
24
112
30
30
64
12
35
60
78
28
43
9
80
30
12
13
one side:11dp6.3;thru hol...
M8X1.25dp12
M6X1.0
M5x0.8dp7.5
M8x1.25
M5x0.8dp7
1/8''
EXSWM32X10-S()
EXSW:Slide cylinder
M:Slide bearing
32
S:with magnet
193
30
133
30
30
76
14
44
75
96
38
53
11.5
98
38
16
20
one side:11dp6.3;thru hol...
M8X1.25dp12
M6X1.0
M5x0.8dp8
M19x1.5
M5x0.8dp7
1/8''
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청