카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
SD - Compact cylinder
EMC
cylinder
Compact Cylinder
SD Compact Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/compact_cylinder/sd-series/sd-djsasb-asmtab.prj},{NB=SD32X5()(0)},{SERIESNO=SD},{TYPENO=},{BORE=32},{STROKE=5},{ADJUSTABLESTR=0},{MAGNETNO=},{PISTONROD=},{THREADTYPE=},{SENSOR=},{SENSORNUM=},{POS=0},{SWITCH=},{B1=7.0},{B2=25.0},{F=4},{H=15},{I=17},{J=6},{K1=M6x1},{K2=M10x1.25},{L=22},{M=3},{QQ=27.000},{V=12},{W=10},{ANGLE=25.000},{PPATH=sd-djsasb-series/assemblies/sd-djsasb-asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SERIESNO
Series no
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
QQ
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
ANGLE
[mm]
SD12X5()
SD
12
5.0
17.0
4
10
8
4
M3x0.5
M5x0.8
10.2
3
17.000
6
5
0.000
SD16X5()
SD
16
5.5
17.5
4
10
8
4
M3x0.5
M5x0.8
11
3
17.000
6
5
0.000
SD20X5()
SD
20
5.5
20.5
4
13
10
5
M4x0.7
M6x1.0
13
3
21.000
8
6
23.000
SD25X5()
SD
25
6.0
23.0
4
15
12
6
M5x0.8
M8x1.25
17
3
25.000
10
8
20.500
SD32X5()
SD
32
7.0
25.0
4
15
17
6
M6x1
M10x1.25
22
3
27.000
12
10
25.000
SD40X5()
SD
40
7.0
35.0
4
25
19
8
M8x1.25
M14x1.5
28
3
28.000
16
14
25.000
SD50X5()
SD
50
9.0
37.0
5
25
27
11
M10x1.5
M18x1.5
38
3
29.000
20
17
28.000
SD63X5()
SD
63
9.0
37.0
5
25
27
11
M10x1.5
M18x1.5
40
3
29.000
20
17
23.000
SD80X5()
SD
80
11.0
44.0
6
30
32
13
M14x1.5
M22x1.5
45
4
35.500
25
22
23.000
SD100X5()
SD
100
12.0
50.0
7
35
36
13
M18x1.5
M26x1.5
55
4
42.500
32
27
18.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청