카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
FJ-YC - YC fitting
EMC
Executive Component
Accessory
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/accessory/fj-yc-fitting.prj},{NB=FJ-M10x1.25YCJ},{MODEL=FJ-M10x1.25YCJ},{NA=20},{NC=10},{ND=40},{NH=M10x1.25},{NHM=10.000},{NHP=1.250},{NM=10.0},{NP=20},{NQ=52.0},{NAB=18}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
NA
[mm]
NC
[mm]
ND
[mm]
NH
[mm]
NHM
[mm]
NHP
[mm]
NM
[mm]
NP
[mm]
NQ
[mm]
NAB
[mm]
FJ-M6x1YCJ
FJ-M6x1YCJ
12
6
24
M6x1
6.000
1.000
6.0
12
31.0
10
FJ-M8x1.25YCJ
FJ-M8x1.25YCJ
16
8
32
M8x1.25
8.000
1.250
8.0
16
42.0
14
FJ-M10x1.25YCJ
FJ-M10x1.25YCJ
20
10
40
M10x1.25
10.000
1.250
10.0
20
52.0
18
FJ-M12x1.25YCJ
FJ-M12x1.25YCJ
24
12
48
M12x1.25
12.000
1.250
12.0
24
62.0
20
FJ-M16x1.5YCJ
FJ-M16x1.5YCJ
32
16
64
M16x1.5
16.000
1.500
16.0
32
83.0
26
FJ-M20x1.5YCJ
FJ-M20x1.5YCJ
40
20
80
M20x1.5
20.000
1.500
20.0
40
105.0
34
FJ-M27x2YCJ
FJ-M27x2YCJ
55
30
110
M27x2
27.000
2.000
30.0
55
148.0
42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청