카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
DS-A-O - Verschraubungskörper mit Mutter und Schneidring
Gates Tube Fittings
Rohrverschraubungen
Einschraubverschraubungen
Gerade Einschraubverschraubungen
O-Ring
Powered by
CAD모델 선택
{emb/rohrverschraubungen/einschraubverschraubungen/gerade_einschraubverschraubungen/o_ring/ds_a_o.prj},{NB=A10L1815OZN},{BESTELLNR=A10L1815OZN},{AD=10},{D3=23.8},{I=12.5},{L1=27.0},{S=24},{S1=19},{GEW=5.1},{AD1=12.350},{AD2=10.000},{AD3=8.000},{D=23.800},{NDM1=16.000},{P1=1.500},{NDM2=18.000},{P2=1.500},{L=32.000},{L1Y=11.000},{L1X=1.200},{L2=12.500},{L2X=1.200},{L2Y=1.000},{DR=15.300},{WR=2.200},{SW=24.000},{KSW=10.000},{LD=7.000},{K1=24.250},{KZ=45.000},{RZ1=0.800},{RZ2=0.800},{LZ=3.150},{DZ=13.600},{DY1=15.650},{DY2=0.000},{LY1=3.150},{LY2=0.000},{RY1=0.500},{RY2=0.500},{KY1=0.000},{KY2=0.000},{KY3=45.000},{X1=0.600},{X2=0.300},{X3=2.650},{H=16.000},{VERS=1.000},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BZ=DS-A 10-L/M18x1,5/O/ZN},{PN=-},{INFO=Gerader Einschraubstutzen mit O-Ring},{G=M18x1,5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
BZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
AD
Rohr
[mm]
PN
Druck
[Bar]
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
D3
Durchmesser
[mm]
I
Länge
[mm]
I1
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
S
Schlüsselweite
[mm]
S1
Schlüsselweite
[mm]
G
Gewinde
ⁿ/ₐ
OR
O-Ring
ⁿ/ₐ
OBLF
Oberfläche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
A10L1815OZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 10-L/M18x1,5/O/ZN
10
-
Gerader Einschraubstutzen...
23.8
12.5
12.5
27.0
24
19
M18x1,5
O-RING 15,3x2,2/90 SHA/NB...
Zink-Nickel
Stahl
A10MLOZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 10-ML/O/ZN
10
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
18.8
11.0
11.0
26.0
19
19
M14x1,5
O-RING 11,3x2,2/90 SHA/NB...
Zink-Nickel
Stahl
A10MLOV
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 10-ML/O/1.4571
10
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
18.8
11.0
11.0
26.0
19
19
M14x1,5
O-RING 11,3x2,2/90 SHA/NB...
blank
1.4571
A10MSOZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 10-MS/O/ZN
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
21.8
12.5
15.0
31.0
22
22
M16x1,5
O-RING 13,3x2,2/90 SHA/NB...
Zink-Nickel
Stahl
A10MSOV
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 10-MS/O/1.4571
10
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
21.8
12.5
15.0
31.0
22
22
M16x1,5
O-RING 13,3x2,2/90 SHA/NB...
blank
1.4571
A12L1415OZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 12-L/M14x1,5/O/ZN
12
L / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
18.8
11.0
11.0
26.0
19
22
M14x1,5
O-RING 11,3x2,2/90 SHA/NB...
Zink-Nickel
Stahl
A12L1815OZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 12-L/M18x1,5/O/ZN
12
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
23.8
12.5
12.5
27.0
24
22
M18x1,5
O-RING 15,3x2,2/90 SHA/NB...
Zink-Nickel
Stahl
A12L272OSAZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 12-L/M27x2/O/ZN
12
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
32.0
16.0
19.8
27.5
32
22
M27x2
O-RING 23,6x2,9/90 SHA/NB...
Zink-Nickel
Stahl
A12MLOZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 12-ML/O/ZN
12
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
21.8
11.5
12.5
27.0
22
22
M16x1,5
O-RING 13,3x2,2/90 SHA/NB...
Zink-Nickel
Stahl
A12MSOZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 12-MS/O/ZN
12
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
23.8
14.0
17.0
33.0
24
24
M18x1,5
O-RING 15,3x2,2/90 SHA/NB...
Zink-Nickel
Stahl
A15MLOZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 15-ML/O/ZN
15
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
23.8
12.5
13.5
29.0
24
27
M18x1,5
O-RING 15,3x2,2/90 SHA/NB...
Zink-Nickel
Stahl
A16MSOZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 16-MS/O/ZN
16
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
26.8
15.0
18.5
37.0
27
30
M22x1,5
O-RING 19,3x2,2/90 SHA/NB...
Zink-Nickel
Stahl
A16S272OZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 16-S/M27x2/O/ZN
16
S / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
31.8
18.5
20.5
39.0
32
30
M27x2
O-RING 23,6x2,9/90 SHA/NB...
Zink-Nickel
Stahl
A18MLOZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 18-ML/O/ZN
18
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
26.8
13.0
14.5
31.0
27
32
M22x1,5
O-RING 19,3x2,2/90 SHA/NB...
Zink-Nickel
Stahl
A20MSOZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 20-MS/O/ZN
20
S / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
31.8
18.5
20.0
42.0
32
36
M27x2
O-RING 23,6x2,9/90 SHA/NB...
Zink-Nickel
Stahl
A22L3015OZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 22-L/M30x1,5/O/ZN
22
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen...
35.8
14.0
23.5
39.5
36
36
M30x1,5
O-RING 26,62x2,95/90 SHA/...
Zink-Nickel
Stahl
A22MLOZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 22-ML/O/ZN
22
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen...
31.8
16.0
16.5
33.0
32
36
M27x2
O-RING 23,6x2,9/90 SHA/NB...
Zink-Nickel
Stahl
A25MSOZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 25-MS/O/ZN
25
S / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
40.8
18.5
23.0
47.0
41
46
M33x2
O-RING 29,6x2,9/90 SHA/NB...
Zink-Nickel
Stahl
A28MLOZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 28-ML/O/ZN
28
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen...
40.8
16.0
17.5
34.0
41
41
M33x2
O-RING 29,6x2,9/90 SHA/NB...
Zink-Nickel
Stahl
A30MSOZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 30-MS/O/ZN
30
S / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
49.8
19.0
23.5
49.5
50
50
M42x2
O-RING 38,6x2,9/90 SHA/NB...
Zink-Nickel
Stahl
A35MLOZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 35-ML/O/ZN
35
L / PN 250
Gerader Einschraubstutzen...
49.8
16.0
17.5
39.0
50
50
M42x2
O-RING 38,6x2,9/90 SHA/NB...
Zink-Nickel
Stahl
A38MSOZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 38-MS/O/ZN
38
S / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
54.8
21.5
26.0
56.0
55
60
M48x2
O-RING 44,6x2,9/90 SHA/NB...
Zink-Nickel
Stahl
A42MLOZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 42-ML/O/ZN
42
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
54.8
17.5
19.0
43.0
55
60
M48x2
O-RING 44,6x2,9/90 SHA/NB...
Zink-Nickel
Stahl
A6MLOZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 6-ML/O/ZN
6
L / PN 400
Gerader Einschraubstutzen...
13.8
8.5
9.5
23.0
14
14
M10x1
O-RING 8,1x1,6/90 SHA/NBR
Zink-Nickel
Stahl
A6MSOZN
Gates Tube Fittings GmbH
DS-A 6-MS/O/ZN
6
S / PN 630
Gerader Einschraubstutzen...
16.8
11.0
13.0
28.0
17
17
M12x1,5
O-RING 9,3x2,2/90 SHA/NBR
Zink-Nickel
Stahl
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청