LMD-LM - Set to be completed Electromagnetic Level switch
Elettrotec
Level
Powered by
CAD모델 선택
{elettrotec/level/lmd.prj},{NB=LMD1},{CODE=LMD1},{CNT1=Normalmente chiuso},{FLT=G1/8” BSPT maschio},{TUBO=Ottone},{FLOAT=NBR},{PMAX=10},{TENS=220},{CURR=0,8},{COMMWDC=60},{IP=67},{PSF=0,7},{TMIN=-10},{TMAX=80},{VSCMAX=150},{A=82},{NBCUSTOM=LMD1},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=LMD-LM},{NTCUSTOM=Livellostato elettromagnetico set da completare},{LINACUSTOM=LMD1},{STEPFILE=CADENAS LMDX},{PNGFILE=CADENAS LMDX},{DWGFILE=},{PRJNAME=},{MYDOCPATH=},{MYDOCNAME=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CNT1
Contact type
ⁿ/ₐ
FLT
Process connection
ⁿ/ₐ
TUBO
Material of stem
ⁿ/ₐ
FLOAT
Float
ⁿ/ₐ
PMAX
Maximum static pressure
[bar]
TENS
Voltage
[V]
CURR
Current
[A]
COMMWDC
Switching power
[W/VA]
IP
IP Protection
ⁿ/ₐ
PSF
Minimum Specific weight of fluid
[kg/dm3]
TMIN
Minimum temperature
[°C]
TMAX
Maximum temperature
[°C]
VSCMAX
Medium Max Viscosity
[cSt]
A
Height
[mm]
LMD2
LMD2
Contatti in scambio
G1/8” BSPT maschio
Ottone
NBR
10
220
0,5
30
67
0,7
-10
80
150
82
LMD1
LMD1
Normalmente chiuso
G1/8” BSPT maschio
Ottone
NBR
10
220
0,8
60
67
0,7
-10
80
150
82
LM1
LM1
Normalmente chiuso
G1/8” BSP femmina
Ottone
NBR
10
220
0,8
60
67
0,7
-10
80
150
82
LM2
LM2
Contatti in scambio
G1/8” BSP femmina
Ottone
NBR
10
220
0,5
30
67
0,7
-10
80
150
82
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청