LEM5...A - Atoxic electromagnetic Level switch
Elettrotec
Level
Powered by
CAD모델 선택
{elettrotec/level/lem5_a.prj},{NB=LEM5CANA},{NNCUSTOM=LEM5…A},{NTCUSTOM=Livellostato elettromagnetico atossico},{NBCUSTOM=LEM5CANA},{LINACUSTOM=LEM5CANA},{STEPFILE=CADENAS_LEM5CAXX},{PNGFILE=CADENAS LEM5CAXX},{DWGFILE=},{CODE=LEM5CANA},{LNGTA=C - 82mm},{MATPIP=A - Materiale atossico bianco},{CNT1=NA - Normalmente aperto},{FLT=G1/4”},{FLOAT=Acciaio AISI316},{PMAX=5},{TENS=220},{CURR=0,5},{COMMWDC=30},{IP=IP67},{TMIN=-10},{TMAX=80},{VSCMAX=150},{PSF=0,7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
LNGTA
Total length A
[mm]
MATPIP
Body material
ⁿ/ₐ
CNT1
Contact type
ⁿ/ₐ
FLT
Process connection
ⁿ/ₐ
FLOAT
Float
ⁿ/ₐ
PMAX
Maximum static pressure
[bar]
TENS
Voltage
[V]
CURR
Current
[A]
COMMWDC
Switching power
[W/VA]
IP
IP Protection
[IP67]
TMIN
Minimum temperature
[°C]
TMAX
Maximum temperature
[°C]
VSCMAX
Medium Max Viscosity
[cSt]
PSF
Minimum Specific weight of fluid
[kg/dm3]
LEM5CANC
LEM5CANC
C - 82mm
A - White atoxic material
NC - Normally Closed
G1/4”
Stainless Steel AISI316
5
220
0,8
60
IP67
-10
80
150
0,7
LEM5CASC
LEM5CASC
C - 82mm
A - White atoxic material
SC - Change-over contacts
G1/4”
Stainless Steel AISI316
5
220
0,5
30
IP67
-10
80
150
0,7
LEM5CANA
LEM5CANA
C - 82mm
A - White atoxic material
NA - Normally Open
G1/4”
Stainless Steel AISI316
5
220
0,5
30
IP67
-10
80
150
0,7
LEM5LANC
LEM5LANC
L - 146mm
A - White atoxic material
NC - Normally Closed
G1/4”
Stainless Steel AISI316
5
220
0,8
60
IP67
-10
80
150
0,7
LEM5LASC
LEM5LASC
L - 146mm
A - White atoxic material
SC - Change-over contacts
G1/4”
Stainless Steel AISI316
5
220
0,5
30
IP67
-10
80
150
0,7
LEM5LANA
LEM5LANA
L - 146mm
A - White atoxic material
NA - Normally Open
G1/4”
Stainless Steel AISI316
5
220
0,5
30
IP67
-10
80
150
0,7
LEM5MA
LEM5MA
M - 146mm
A - White atoxic material
- Min NC / Max NO
G1/4”
Stainless Steel AISI316
5
220
0,8
60
IP67
-10
80
150
0,7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청