카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 5860 - Load rings
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 5860
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn5860/gn_5860_asmtab.prj},{NB=Anschlagwirbel GN 5860-M12-21 (0)},{PARTNUMBER=GN 5860-M12-21},{D1=M12},{POS=0},{L=21},{E=42},{H1=117},{H2=107},{H3=49},{H4=58},{K1=10},{K2=55},{K3=35},{K4=65},{SW=36},{A=10},{N=0.60},{WEIGHT=0.41000},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{VERS=3},{PPATH=gn_5860_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
E
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
K3
[mm]
K4
[mm]
SW
[mm]
A
Tightening
[Nm]
N
Nominal
[t]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Load ring GN 5860-M8-13
GN 5860-M8-13
M8
13
30
84
76
31
45
8
45
29
44
27
10
0.30
0.17000
73269098
YES
Load ring GN 5860-M10-17
GN 5860-M10-17
M10
17
34
86
78
31
47
8
45
29
44
30
10
0.45
0.21000
73269098
YES
Load ring GN 5860-M12-21
GN 5860-M12-21
M12
21
42
117
107
49
58
10
55
35
65
36
10
0.60
0.41000
73269098
YES
Load ring GN 5860-M16-25
GN 5860-M16-25
M16
25
48
127
114
46
68
13
64
38
65
41
30
1.30
0.66440
73269098
YES
Load ring GN 5860-M20-33
GN 5860-M20-33
M20
33
62
150
137
54
83
13
61
35
77
55
70
2.00
1.20000
73269098
YES
Load ring GN 5860-M24-40
GN 5860-M24-40
M24
40
81
191
173
66
107
18
76
40
94
70
150
3.50
2.64700
73269098
YES
Load ring GN 5860-M30-50
GN 5860-M30-50
M30
50
99
243
221
90
131
22
94
50
126
85
225
5.00
4.95000
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청