카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
LV.A-ELK - Levelling elements
Elesa+Ganter
Levelling elements
LV.A-ELK
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/levelling_elements/lva_elk/lva_elk_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LV.A-80-14-M16x78-ELK (0)},{PARTNUMBER=304581},{DESCRIPTION=LV.A-80-14-M16x78-ELK},{ROT=0.0},{DIM01=80},{DIM02=70},{DIM03=137},{DIM04=0},{DIM05=56},{DIM06=35},{DIM07=33},{DIM08=20},{DIM09=M16},{DIM10=78},{DIM11=14},{DIM12=14000},{WEIGHT=330},{VER=1},{PPATH=lva_elk_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
D1
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
L1
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
d1
[mm]
DIM08
d2
[mm]
DIM09
d
ⁿ/ₐ
DIM10
l
[mm]
DIM11
Snodo Ø
[mm]
DIM12
Load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling element LV.A-70...
304118
LV.A-70-14-M16x78-ELK
70
70
132
0
51
35
33
20
M16
78
14
14000
332
Levelling element LV.A-80...
304581
LV.A-80-14-M16x78-ELK
80
70
137
0
56
35
33
20
M16
78
14
14000
330
Levelling element LV.A-70...
308118
LV.A-70-14-AS-M16x78-ELK
70
70
0
135
51
35
33
20
M16
78
14
14000
352
Levelling element LV.A-80...
308581
LV.A-80-14-AS-M16x78-ELK
80
70
0
140
56
35
33
20
M16
78
14
14000
356
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청