카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
LSX.A - Levelling elements
Elesa+Ganter
Levelling elements
LSX.A
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/levelling_elements/lsx_a/lsx_a_asmtab.prj},{NB=Levelling element LSX.A-40-10-M10x100 (0)},{PARTNUMBER=431577},{DESCRIPTION=LSX.A-40-10-M10x100},{ROT=0},{DIM01=40},{DIM02=M10},{DIM03=118.5},{DIM04=-},{DIM05=100},{DIM06=18.5},{DIM07=11.5},{DIM08=12},{DIM09=20},{DIM10=5000},{WEIGHT=66},{P=7},{PPATH=lsx_a_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
L1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
S
[mm]
DIM09
α
[°]
DIM10
Max. limit static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling element LSX.A-2...
431521
LSX.A-26-10-M8x30
26
M8
47.0
-
30
17.0
10.0
12
19
4000
21
Levelling element LSX.A-2...
431523
LSX.A-26-10-M8x45
26
M8
62.0
-
45
17.0
10.0
12
19
4000
26
Levelling element LSX.A-2...
431525
LSX.A-26-10-M8x60
26
M8
77.0
-
60
17.0
10.0
12
19
4000
30
Levelling element LSX.A-2...
431531
LSX.A-26-10-M10x45
26
M10
62.0
-
45
17.0
10.0
12
19
4000
34
Levelling element LSX.A-2...
431533
LSX.A-26-10-M10x60
26
M10
77.0
-
60
17.0
10.0
12
19
4000
41
Levelling element LSX.A-2...
431535
LSX.A-26-10-M10x70
26
M10
87.0
-
70
17.0
10.0
12
19
4000
46
Levelling element LSX.A-2...
431537
LSX.A-26-10-M10x100
26
M10
117.0
-
100
17.0
10.0
12
19
4000
60
Levelling element LSX.A-3...
431541
LSX.A-30-10-M8x30
30
M8
49.0
-
30
19.0
12.0
12
19
5000
23
Levelling element LSX.A-3...
431543
LSX.A-30-10-M8x45
30
M8
64.0
-
45
19.0
12.0
12
19
5000
28
Levelling element LSX.A-3...
431545
LSX.A-30-10-M8x60
30
M8
79.0
-
60
19.0
12.0
12
19
5000
32
Levelling element LSX.A-3...
431551
LSX.A-30-10-M10x45
30
M10
64.0
-
45
19.0
12.0
12
19
5000
36
Levelling element LSX.A-3...
431553
LSX.A-30-10-M10x60
30
M10
79.0
-
60
19.0
12.0
12
19
5000
43
Levelling element LSX.A-3...
431555
LSX.A-30-10-M10x70
30
M10
89.0
-
70
19.0
12.0
12
19
5000
48
Levelling element LSX.A-3...
431557
LSX.A-30-10-M10x100
30
M10
119.0
-
100
19.0
12.0
12
19
5000
62
Levelling element LSX.A-4...
431561
LSX.A-40-10-M8x30
40
M8
48.5
-
30
18.5
11.5
12
20
5000
27
Levelling element LSX.A-4...
431563
LSX.A-40-10-M8x45
40
M8
63.5
-
45
18.5
11.5
12
20
5000
32
Levelling element LSX.A-4...
431565
LSX.A-40-10-M8x60
40
M8
78.5
-
60
18.5
11.5
12
20
5000
37
Levelling element LSX.A-4...
431571
LSX.A-40-10-M10x45
40
M10
63.5
-
45
18.5
11.5
12
20
5000
40
Levelling element LSX.A-4...
431573
LSX.A-40-10-M10x60
40
M10
78.5
-
60
18.5
11.5
12
20
5000
47
Levelling element LSX.A-4...
431575
LSX.A-40-10-M10x70
40
M10
88.5
-
70
18.5
11.5
12
20
5000
52
Levelling element LSX.A-4...
431577
LSX.A-40-10-M10x100
40
M10
118.5
-
100
18.5
11.5
12
20
5000
66
Levelling element LSX.A-2...
531521
LSX.A-26-10-AS-M8x30
26
M8
47.0
48
30
17.0
10.0
12
19
4000
22
Levelling element LSX.A-2...
531523
LSX.A-26-10-AS-M8x45
26
M8
62.0
63
45
17.0
10.0
12
19
4000
27
Levelling element LSX.A-2...
531525
LSX.A-26-10-AS-M8x60
26
M8
77.0
78
60
17.0
10.0
12
19
4000
31
Levelling element LSX.A-2...
531531
LSX.A-26-10-AS-M10x45
26
M10
62.0
63
45
17.0
10.0
12
19
4000
35
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청