카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 310 - Gear lever handles, Steel, zinc plated, Type D, Domed gear knobs GN 719
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
GN 310
GN 310 ZB
GN 310 D ZB
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/gn310/gn310_zb/gn310_zb_d/gn310_d.prj},{NB=Griffstange GN 310-12-100-D-ZB},{PARTNUMBER=GN 310-12-100-D-ZB},{FORM=D},{L1=100},{L1X=100,125,160},{D1=12},{D2=M10},{D3=0},{D4=33},{D5=33},{D6=0},{L2=14},{L3=0.0},{L4=55},{L5=55},{L6=0},{R1=16.5},{R2=100.5},{R3=1.0},{D7=20.0},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{MAT=Stahl, verzinkt, blau passiviert},{WEIGHT=0.1020},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
L2
[mm]
L4
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gear lever handle GN 310-...
GN 310-8-63-D-ZB
63
8
M6
20
9
31
0.0300
73181900
YES
Gear lever handle GN 310-...
GN 310-8-80-D-ZB
80
8
M6
20
9
31
0.0360
73181900
YES
Gear lever handle GN 310-...
GN 310-8-100-D-ZB
100
8
M6
20
9
31
0.0430
73181900
YES
Gear lever handle GN 310-...
GN 310-10-80-D-ZB
80
10
M8
26
11
42
0.0540
73181900
YES
Gear lever handle GN 310-...
GN 310-10-100-D-ZB
100
10
M8
26
11
42
0.0660
73181900
YES
Gear lever handle GN 310-...
GN 310-10-125-D-ZB
125
10
M8
26
11
42
0.0810
73181900
YES
Gear lever handle GN 310-...
GN 310-12-100-D-ZB
100
12
M10
33
14
55
0.1020
73181900
YES
Gear lever handle GN 310-...
GN 310-12-125-D-ZB
125
12
M10
33
14
55
0.1250
73181900
YES
Gear lever handle GN 310-...
GN 310-12-160-D-ZB
160
12
M10
33
14
55
0.1560
73181900
YES
Gear lever handle GN 310-...
GN 310-14-125-D-ZB
125
14
M12
33
16
55
0.1500
73181900
YES
Gear lever handle GN 310-...
GN 310-14-160-D-ZB
160
14
M12
33
16
55
0.1930
73181900
YES
Gear lever handle GN 310-...
GN 310-14-200-D-ZB
200
14
M12
33
16
55
0.2400
73181900
YES
Gear lever handle GN 310-...
GN 310-16-160-D-ZB
160
16
M14
38
18
68
0.2560
73181900
YES
Gear lever handle GN 310-...
GN 310-16-200-D-ZB
200
16
M14
38
18
68
0.3190
73181900
YES
Gear lever handle GN 310-...
GN 310-16-250-D-ZB
250
16
M14
38
18
68
0.3950
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청