카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VTL-p - Lobe knobs
Elesa+Ganter
Clamping knobs
VTL.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/vtl_combi/vtl.prj},{NB=Lobe knobs VTL.50/80 p-M10x20-C9},{PARTNUMBER=182233},{DESCRIPTION=VTL.50/80 p-M10x20-C9},{DIM01=50},{DIM02=M10},{DIM03=82},{DIM04=22.5},{DIM05=20},{DIM06=62},{WEIGHT=60},{NDM=10},{KDM=8.160},{VERS=2.000},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6g
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
l2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs VTL.50/80 p-M1...
182232
VTL.50/80 p-M10x20-C2
50
M10
82
22.5
20
62
60
Lobe knobs VTL.50/80 p-M1...
182233
VTL.50/80 p-M10x20-C9
50
M10
82
22.5
20
62
60
Lobe knobs VTL.50/80 p-M1...
182238
VTL.50/80 p-M10x50-C2
50
M10
82
22.5
50
62
75
Lobe knobs VTL.50/80 p-M1...
182239
VTL.50/80 p-M10x50-C9
50
M10
82
22.5
50
62
75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청