카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 6303 - Knurled nuts, Type B, with dowel hole, with bore (B)
Elesa+Ganter
Clamping knobs
DIN 6303
DIN 6303 B
DIN 6303 B B
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/din6303/din6303_b/din6303_b_b/gn6303_b_b.prj},{NB=Raendelmutter DIN 6303-B6-B},{PARTNUMBER=DIN 6303-B6-B},{D2=B6},{D2X=6},{D3=16},{D4=24},{D5=1.5},{E=2.5},{H=14},{K=10},{T=8},{ABS1=9.000},{WEIGHT=0.0280},{CTN=73181692},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D2
H7 Bore
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Knurled nut DIN 6303-B5-B
DIN 6303-B5-B
B5
14
20
1.5
2.5
12
8
7
0.0100
73181692
YES
Knurled nut DIN 6303-B6-B
DIN 6303-B6-B
B6
16
24
1.5
2.5
14
10
8
0.0280
73181692
YES
Knurled nut DIN 6303-B8-B
DIN 6303-B8-B
B8
20
30
2.0
3.0
17
12
10
0.0490
73181692
YES
Knurled nut DIN 6303-B10-...
DIN 6303-B10-B
B10
28
36
3.0
4.0
20
14
12
0.0850
73181692
YES
Knurled nut DIN 6303-B12-...
DIN 6303-B12-B
B12
32
40
4.0
4.0
24
16
16
0.1230
73181692
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청