카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
SFC. - Breather cap with sealing closure
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Breather caps
SFC.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/2_breather_caps/sfc/sfc.prj},{NB=Breather cap with sealing closure SFC.30-3/8+F},{CODE=52801},{DESCRIPTION=SFC.30-3/8+F},{DIM01=G 3/8},{DIM02=30},{DIM03=33},{DIM04=3},{DIM05=9},{DIM06=9},{DIM07=5},{DIM08=8},{WEIGHT=18},{NDM=16.662},{KDM=14.950}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
ⁿ/ₐ
DIM02
D
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
s
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Breather cap with sealing...
52801
SFC.30-3/8+F
G 3/8
30
33
3
9
9
5
8
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청