카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
CHG - Concealed zip
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Plastic hinges
CHG
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/1_plastic_hinges/chg/chg_asmtab.prj},{NB=Concealed zip CHG.80 CH-5},{CODE=428001},{DESCRIPTION=CHG.80 CH-5},{DIM01=80},{DIM02=62},{DIM03=5.5},{DIM04=6.5},{DIM05=49.5},{DIM06=65},{DIM07=44},{DIM08=76},{DIM09=25},{DIM10=6.5},{DIM11=4},{DIM12=38},{DIM13=12},{DIM14=18},{DIM15=18},{DIM16=26},{DIM17=24},{DIM18=13},{DIM19=65},{DIM20=6},{DIM21=5},{WEIGHT=115},{PPATH=chg_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
B
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
h2
[mm]
DIM05
I1
[mm]
DIM06
f ±0.4
[mm]
DIM07
f 1±0.4
[mm]
DIM08
H
[mm]
DIM09
h1
[mm]
DIM10
h3
[mm]
DIM11
h4
[mm]
DIM12
h5
[mm]
DIM13
h6
[mm]
DIM14
b1
[mm]
DIM15
b2
[mm]
DIM16
b3
[mm]
DIM17
b4
[mm]
DIM18
b5
[mm]
DIM19
r
[mm]
DIM20
d
[mm]
DIM21
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Concealed zip CHG.80 CH-5
428001
CHG.80 CH-5
80
62
5.5
6.5
49.5
65
44
76
25
6.5
4
38
12
18
18
26
24
13
65
6
5
115
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청