카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
CFU-RA - Hinges with adjustable friction
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Plastic hinges
CFU-RA
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/1_plastic_hinges/cfu_ra/cfu_ra_asmtab.prj},{NB=Hinges with adjustable friction CFU-RA.67 CH-6(0)},{CODE=427542},{DESCRIPTION=CFU-RA.67 CH-6},{ROT=0},{DIM01=67},{DIM02=55},{DIM03=6.5},{DIM04=10},{DIM05=48},{DIM06=38},{DIM07=24},{DIM08=12.5},{DIM09=12.5},{DIM10=6.3},{DIM11=12.5},{DIM12=6},{WEIGHT=67},{PPATH=cfu_ra_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
B
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
d2
[mm]
DIM05
f
[mm]
DIM06
f1
[mm]
DIM07
H
[mm]
DIM08
h1
[mm]
DIM09
h2
[mm]
DIM10
h3
[mm]
DIM11
b1
[mm]
DIM12
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Hinges with adjustable fr...
427542
CFU-RA.67 CH-6
67
55
6.5
10
48
38
24
12.5
12.5
6.3
12.5
6
67
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청