카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
CFM-AE-V0 - Hinges
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Plastic hinges
CFM-AE-V0
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/1_plastic_hinges/cfm_ae_v0/cfm_ae_v0_asmtab.prj},{NB=Hinges CFM.40-AE-V0-SH-5 (0)},{CODE=149005},{DESCRIPTION=CFM.40-AE-V0-SH-5},{ROT=0},{DIM01=40},{DIM02=25},{DIM03=9.0},{DIM04=5.5},{DIM05=5.0},{DIM06=14.0},{DIM07=4.0},{DIM08=5.5},{DIM09=10.5},{DIM10=3},{WEIGHT=14},{PPATH=cfm_ae_v0_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
f±0.25
[mm]
DIM03
H
[mm]
DIM04
h1
[mm]
DIM05
h2
[mm]
DIM06
b1
[mm]
DIM07
d
[mm]
DIM08
d3
[mm]
DIM09
d4
[mm]
DIM10
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Hinges CFM.30-AE-V0-SH-4 ...
149001
CFM.30-AE-V0-SH-4
30
18
7.0
4.0
3.5
10.5
2.5
4.5
8.5
3
11
Hinges CFM.40-AE-V0-SH-5 ...
149005
CFM.40-AE-V0-SH-5
40
25
9.0
5.5
5.0
14.0
4.0
5.5
10.5
3
14
Hinges CFM.50-AE-V0-SH-6 ...
149011
CFM.50-AE-V0-SH-6
50
30
11.5
6.5
6.0
18.0
6.0
6.5
12.5
5
30
Hinges CFM.60-AE-V0-SH-6 ...
149021
CFM.60-AE-V0-SH-6
60
36
15.0
8.5
8.0
21.0
6.0
6.5
12.5
5
58
Hinges CFM.60-AE-V0-SH-8 ...
149022
CFM.60-AE-V0-SH-8
60
36
15.0
8.5
8.0
21.0
8.0
8.5
16.5
5
57
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청