카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
CFJ-AE-V0-B - Tamperproof hinges
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Plastic hinges
CFJ-AE-V0
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/1_plastic_hinges/cfj_ae_v0/cfj_ae_v0_b_asmtab.prj},{NB=Tamperproof hinges CFJ.50-AE-V0-B-M6(0)},{CODE=149061},{DESCRIPTION=CFJ.50-AE-V0-B-M6},{ROT=0},{DIM01=50},{DIM02=70},{DIM03=M6},{DIM04=8},{DIM05=19.5},{DIM06=10},{DIM07=23.5},{DIM08=5},{WEIGHT=66},{PPATH=cfj_ae_v0_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
B
[mm]
DIM03
d1
ⁿ/ₐ
DIM04
h
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
b1
[mm]
DIM08
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Tamperproof hinges CFJ.50...
149061
CFJ.50-AE-V0-B-M6
50
70
M6
8
19.5
10
23.5
5
66
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청