카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LMP.B-TV - Levelling elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LMP.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lmp/lmp_b_tv_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LMP.80-M16-TV(0)},{CODE=404463},{DESCRIPTION=LMP.80-M16-TV},{POS=0},{DIM01=80},{DIM02=M16},{NDM=16},{DIM03=38},{DIM04=8.0},{DIM05=5.0},{DIM06=16},{DIM07=22},{DIM08=12000},{WEIGHT=160},{PPATH=lmp_b_tv_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
l1
[mm]
DIM04
l2
[mm]
DIM05
l3
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
s
[mm]
DIM08
Max limit static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling elements LMP.40...
404401
LMP.40-M8-TV
40
M8
25
5.5
3.5
8
14
7000
45
Levelling elements LMP.40...
404402
LMP.40-M10-TV
40
M10
28
5.5
3.5
10
14
7000
45
Levelling elements LMP.40...
404400
LMP.40-M12-TV
40
M12
31
5.5
3.5
12
17
7000
91
Levelling elements LMP.50...
404421
LMP.50-M8-TV
50
M8
25
6.5
4.0
8
14
8000
60
Levelling elements LMP.50...
404422
LMP.50-M10-TV
50
M10
28
6.5
4.0
10
14
8000
70
Levelling elements LMP.60...
404441
LMP.60-M8-TV
60
M8
25
7.0
4.5
8
14
8000
80
Levelling elements LMP.60...
404442
LMP.60-M10-TV
60
M10
28
7.0
4.5
10
14
10000
85
Levelling elements LMP.60...
404443
LMP.60-M12-TV
60
M12
32
7.0
4.5
12
17
10000
100
Levelling elements LMP.80...
404461
LMP.80-M10-TV
80
M10
29
8.0
5.0
10
14
10000
120
Levelling elements LMP.80...
404462
LMP.80-M12-TV
80
M12
32
8.0
5.0
12
17
12000
140
Levelling elements LMP.80...
404463
LMP.80-M16-TV
80
M16
38
8.0
5.0
16
22
12000
160
Levelling elements LMP.40...
403501
LMP.40-SST-M8-TV
40
M8
25
5.5
3.5
8
14
8000
46
Levelling elements LMP.40...
403502
LMP.40-SST-M10-TV
40
M10
28
5.5
3.5
10
14
12000
46
Levelling elements LMP.40...
403500
LMP.40-SST-M12-TV
40
M12
31
5.5
3.5
12
17
12000
78
Levelling elements LMP.50...
403521
LMP.50-SST-M8-TV
50
M8
25
6.5
4.0
8
14
8000
61
Levelling elements LMP.50...
403522
LMP.50-SST-M10-TV
50
M10
28
6.5
4.0
10
14
14000
71
Levelling elements LMP.60...
403541
LMP.60-SST-M8-TV
60
M8
25
7.0
4.5
8
14
8000
81
Levelling elements LMP.60...
403542
LMP.60-SST-M10-TV
60
M10
28
7.0
4.5
10
14
14000
56
Levelling elements LMP.60...
403543
LMP.60-SST-M12-TV
60
M12
32
7.0
4.5
12
17
16000
101
Levelling elements LMP.80...
403561
LMP.80-SST-M10-TV
80
M10
29
8.0
5.0
10
14
14000
121
Levelling elements LMP.80...
403562
LMP.80-SST-M12-TV
80
M12
32
8.0
5.0
12
17
20000
141
Levelling elements LMP.80...
403563
LMP.80-SST-M16-TV
80
M16
38
8.0
5.0
16
22
20000
161
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청