카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LM. - Levelling elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LM.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lm/lm_asmtab.prj},{NB=Levelling elements LM.40 M10X80 (0)},{CODE=401542},{DESCRIPTION=LM.40 M10X80},{ROT=0},{DIM01=40},{DIM02=M10},{DIM03=106},{DIM04=80},{DIM05=26},{DIM06=15},{DIM07=23000},{WEIGHT=172},{DIM08=-},{NDM=10.000},{KDM=8.160},{L=106.000},{L0=80.000},{L2=0.000},{H1=6.000},{H2=5.600},{D2=17.500},{AL=20.000},{DD=19.000},{H=9.360},{D2X=11.780},{M=6.000},{TYP=2.000},{VERS=2},{PPATH=lm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
l
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
s
[mm]
DIM07
Max limit static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling elements LM.25 ...
401020
LM.25 M6
25
M6
-
-
19
12
14000
26
Levelling elements LM.25 ...
401021
LM.25 M8
25
M8
-
-
19
12
14000
30
Levelling elements LM.32 ...
401030
LM.32 M8
32
M8
-
-
23
12
14000
62
Levelling elements LM.32 ...
401031
LM.32 M10
32
M10
-
-
23
15
23000
64
Levelling elements LM.40 ...
401040
LM.40 M10
40
M10
-
-
26
15
23000
106
Levelling elements LM.40 ...
401041
LM.40 M12
40
M12
-
-
26
17
33000
108
Levelling elements LM.50 ...
401050
LM.50 M10
50
M10
-
-
28
15
23000
173
Levelling elements LM.50 ...
401051
LM.50 M12
50
M12
-
-
28
17
33000
175
Levelling elements LM.60 ...
401060
LM.60 M12
60
M12
-
-
36
17
33000
315
Levelling elements LM.60 ...
401061
LM.60 M16
60
M16
-
-
36
24
62000
320
Levelling elements LM.25 ...
401520
LM.25 M6x40
25
M6
59
40
19
12
7500
39
Levelling elements LM.25 ...
401521
LM.25 M6x50
25
M6
69
50
19
12
7500
41
Levelling elements LM.25 ...
401522
LM.25 M6x63
25
M6
82
63
19
12
7500
45
Levelling elements LM.25 ...
401523
LM.25 M8X40
25
M8
59
40
19
12
14000
50
Levelling elements LM.25 ...
401524
LM.25 M8X50
25
M8
69
50
19
12
14000
55
Levelling elements LM.25 ...
401526
LM.25 M8X63
25
M8
82
63
19
12
14000
65
Levelling elements LM.25 ...
401527
LM.25 M10x50
25
M10
69
50
19
12
23000
54
Levelling elements LM.25 ...
401528
LM.25 M10x63
25
M10
82
63
19
12
23000
64
Levelling elements LM.25 ...
401529
LM.25 M10x80
25
M10
99
80
19
12
23000
76
Levelling elements LM.32 ...
401530
LM.32 M8X40
32
M8
63
40
23
12
14000
52
Levelling elements LM.32 ...
401531
LM.32 M8X50
32
M8
73
50
23
12
14000
57
Levelling elements LM.32 ...
401532
LM.32 M8X63
32
M8
86
63
23
12
14000
67
Levelling elements LM.32 ...
401533
LM.32 M10X50
32
M10
73
50
23
15
23000
110
Levelling elements LM.32 ...
401534
LM.32 M10X63
32
M10
86
63
23
15
23000
126
Levelling elements LM.32 ...
401535
LM.32 M12x63
32
M12
86
63
23
15
33000
166
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청