카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 1024 D - Spring cotter pins
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Joints vibration-damping elements
GN 1024
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/3_joints_vibration_damping_elements/gn_1024/gn_1024_d.prj},{NB=Spring cotter pins GN 1024-ST-6-D},{CODE=GN.70951},{DESCRIPTION=GN 1024-ST-6-D},{DIM01=6.0},{DIM02=24÷36},{DIM03=6.5},{DIM04=41},{DIM05=142},{DIM06=85},{DIM07=57},{DIM08=90},{DIM09=16.0},{DIM10=190},{DIM11=125},{DIM12=30},{WEIGHT=99},{VER=6},{X=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
h
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
l3
[mm]
DIM08
l4
[mm]
DIM09
s
[mm]
DIM10
Assembly strength
[N]
DIM11
Disassembly strength
[N]
DIM12
d2 bolt diameter
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Spring cotter pins GN 102...
GN.70911
GN 1024-ST-2-D
2.0
8÷14
2.5
14
56
31
25
33
5.5
10
9
12
13
Spring cotter pins GN 102...
GN.70921
GN 1024-ST-3-D
3.0
14÷20
3.5
22
73
43
30
47
8.0
35
28
16
25
Spring cotter pins GN 102...
GN.70931
GN 1024-ST-4-D
4.0
17÷24
4.5
32
94
58
36
62
10.5
50
35
20
44
Spring cotter pins GN 102...
GN.70941
GN 1024-ST-5-D
5.0
18÷30
5.5
35
110
70
40
73
13.5
100
95
25
6
Spring cotter pins GN 102...
GN.70951
GN 1024-ST-6-D
6.0
24÷36
6.5
41
142
85
57
90
16.0
190
125
30
99
Spring cotter pins GN 102...
GN.70961
GN 1024-ST-7-D
7.0
26÷40
7.5
42
152
92
60
96
19.0
350
210
40
124
Spring cotter pins GN 102...
GN.70811
GN 1024-NI-2-D
2.0
8÷14
2.5
14
56
31
25
33
5.5
10
9
12
13
Spring cotter pins GN 102...
GN.70821
GN 1024-NI-3-D
3.0
14÷20
3.5
22
73
43
30
47
8.0
35
28
16
25
Spring cotter pins GN 102...
GN.70831
GN 1024-NI-4-D
4.0
17÷24
4.5
32
94
58
36
62
10.5
50
35
20
44
Spring cotter pins GN 102...
GN.70841
GN 1024-NI-5-D
5.0
18÷30
5.5
35
110
70
40
73
13.5
100
95
25
6
Spring cotter pins GN 102...
GN.70851
GN 1024-NI-6-D
6.0
24÷36
6.5
41
142
85
57
90
16.0
190
125
30
99
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청