피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 251.6 - Grub screws with retaining magnet
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
GN 251.6
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/gn_251_6/gn251_6_asmtab.prj},{NB=Grub screws with retaining magnet GN 251.6-M10-25-ND},{CODE=GN.34236},{DESCRIPTION=GN 251.6-M10-25-ND},{DIM01=M10},{DIM02=25},{DIM03=17},{DIM04=17.8},{DIM05=6.4},{DIM06=5.0},{DIM07=4.5},{DIM08=17},{DIM09=75},{WEIGHT=30},{NORMNR=GN 251.6},{D1=M10},{D1X=10},{L1=25},{L1X=20,25,30,40,50},{D2=17},{E=17.8},{K1=6.4},{K2=5.0},{L2=4.5},{S=17},{NENN=75},{PPATH=gn251_6_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
l1
[mm]
DIM03
d2
[mm]
DIM04
e ≈
[mm]
DIM05
k1 -1
[mm]
DIM06
k2
[mm]
DIM07
l2 max.
[mm]
DIM08
s
[mm]
DIM09
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Grub screws with retainin...
GN.34225
GN 251.6-M6-12-ND
M6
12
10
11.0
4.0
3.2
3.0
10
25
5
Grub screws with retainin...
GN.34226
GN 251.6-M6-16-ND
M6
16
10
11.0
4.0
3.2
3.0
10
25
6
Grub screws with retainin...
GN.34227
GN 251.6-M6-20-ND
M6
20
10
11.0
4.0
3.2
3.0
10
25
7
Grub screws with retainin...
GN.34228
GN 251.6-M6-25-ND
M6
25
10
11.0
4.0
3.2
3.0
10
25
8
Grub screws with retainin...
GN.34229
GN 251.6-M6-30-ND
M6
30
10
11.0
4.0
3.2
3.0
10
25
9
Grub screws with retainin...
GN.34230
GN 251.6-M8-16-ND
M8
16
13
14.4
5.3
4.0
3.7
13
50
13
Grub screws with retainin...
GN.34231
GN 251.6-M8-20-ND
M8
20
13
14.4
5.3
4.0
3.7
13
50
14
Grub screws with retainin...
GN.34232
GN 251.6-M8-25-ND
M8
25
13
14.4
5.3
4.0
3.7
13
50
16
Grub screws with retainin...
GN.34233
GN 251.6-M8-30-ND
M8
30
13
14.4
5.3
4.0
3.7
13
50
17
Grub screws with retainin...
GN.34234
GN 251.6-M8-40-ND
M8
40
13
14.4
5.3
4.0
3.7
13
50
21
Grub screws with retainin...
GN.34235
GN 251.6-M10-20-ND
M10
20
17
17.8
6.4
5.0
4.5
17
75
26
Grub screws with retainin...
GN.34236
GN 251.6-M10-25-ND
M10
25
17
17.8
6.4
5.0
4.5
17
75
30
Grub screws with retainin...
GN.34237
GN 251.6-M10-30-ND
M10
30
17
17.8
6.4
5.0
4.5
17
75
37
Grub screws with retainin...
GN.34238
GN 251.6-M10-40-ND
M10
40
17
17.8
6.4
5.0
4.5
7
75
39
Grub screws with retainin...
GN.34239
GN 251.6-M10-50-ND
M10
50
17
17.8
6.4
5.0
4.5
17
75
42
Grub screws with retainin...
GN.34240
GN 251.6-M12-25-ND
M12
25
19
20.0
7.5
6.0
5.2
19
110
44
Grub screws with retainin...
GN.34241
GN 251.6-M12-30-ND
M12
30
19
20.0
7.5
6.0
5.2
19
110
48
Grub screws with retainin...
GN.34242
GN 251.6-M12-40-ND
M12
40
19
20.0
7.5
6.0
5.2
19
110
55
Grub screws with retainin...
GN.34243
GN 251.6-M12-50-ND
M12
50
19
20.0
7.5
6.0
5.2
19
110
62
Grub screws with retainin...
GN.34244
GN 251.6-M12-60-ND
M12
60
19
20.0
7.5
6.0
5.2
19
110
84
Grub screws with retainin...
GN.34245
GN 251.6-M16-30-ND
M16
30
24
26.8
10.0
8.0
6.0
24
145
93
Grub screws with retainin...
GN.34246
GN 251.6-M16-40-ND
M16
40
24
26.8
10.0
8.0
6.0
24
145
104
Grub screws with retainin...
GN.34247
GN 251.6-M16-50-ND
M16
50
24
26.8
10.0
8.0
6.0
24
145
118
Grub screws with retainin...
GN.34248
GN 251.6-M16-60-ND
M16
60
24
26.8
10.0
8.0
6.0
24
145
131
Grub screws with retainin...
GN.34249
GN 251.6-M16-80-ND
M16
80
24
26.8
10.0
8.0
6.0
24
145
157
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청