카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 250 - Indent blocks for spring plungers
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Spring plungers
GN 250
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/3_spring_plungers/gn_250/gn_250.prj},{NB=Indent blocks for spring plungers GN 250-8.5},{CODE=GN.34221},{DESCRIPTION=GN 250-8.5},{DIM01=3.4},{DIM02=8.5},{DIM03=6},{DIM04=M8},{DIM05=5.0},{DIM06=4.5},{DIM07=1.6},{DIM08=1.5},{DIM09=0.9},{DIM10=0.8},{WEIGHT=10},{LALA=4.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
b ±0.1
[mm]
DIM02
h
[mm]
DIM03
Dim. (GN 614)
[mm]
DIM04
Dim. (GN 615)
ⁿ/ₐ
DIM05
d1 (GN 614)
[mm]
DIM06
d2 (GN 615)
[mm]
DIM07
w (GN 614)
[mm]
DIM08
w (GN 615)
[mm]
DIM09
s min. (GN 614)
[mm]
DIM10
s min. (GN 615)
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Indent blocks for spring ...
GN.34221
GN 250-8.5
3.4
8.5
6
M8
5.0
4.5
1.6
1.5
0.9
0.8
10
Indent blocks for spring ...
GN.34222
GN 250-10.5
4.5
10.5
8
M10
6.5
6.0
1.9
2.0
1.0
1.0
11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청