카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 249.1 - Striker bushings
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Spring plungers
GN_249_1
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/3_spring_plungers/gn_249_1/gn_249_1.prj},{NB=Striker bushings GN 249.1-8-3,5},{CODE=GN.34214},{DESCRIPTION=GN 249.1-8-3,5},{DIM01=8},{DIM02=#},{DIM03=3.5},{DIM04=10},{DIM05=2.0},{DIM06=M8 = 0.8},{DIM07=M10 = 0.8},{DIM08=Ø 6 = 0.7},{DIM09=Ø 6 = 0.8},{DIM10=Ø 8 = 1.5},{DIM11=M10 = 0.8},{DIM12=M10 = 1},{DIM13=#},{WEIGHT=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
[mm]
DIM04
l1 ±0.05
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
s(GN 615, GN 815)
ⁿ/ₐ
DIM07
s (GN 615.8, GN 615.9)
ⁿ/ₐ
DIM08
s (GN 614, GN 614.2, GN 614.5)
ⁿ/ₐ
DIM09
s (GN 614.3)
ⁿ/ₐ
DIM10
s (GN 614.8)
ⁿ/ₐ
DIM11
s(GN 615.1, GN 615.4)
ⁿ/ₐ
DIM12
s(GN 616, GN 616.1)
ⁿ/ₐ
DIM13
w
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Striker bushings GN 249.1...
GN.34211
GN 249.1-4-1,8
4
#
1.8
5
1.5
M4 = 0.4
M6 = 0.4
Ø 3 = 0.4
Ø 3.5 = 0.4
Ø 5 = 0.4
M5 = 0.4
M5 = 0.4
#
1
Striker bushings GN 249.1...
GN.34213
GN 249.1-6-2,5
6
#
2.5
8
1.5
M5 = 0.7 - M6 = 0.5
M8 = 0.5
Ø 4 = 0.7 - Ø5 = 0.4
Ø 4 = 0.7 - Ø 5 = 0.5
Ø 6 = 0.5
M6 = 0.8 - M8 = 0.5
M6 = 0.8 - M8 = 0.5
#
2
Striker bushings GN 249.1...
GN.34214
GN 249.1-8-3,5
8
#
3.5
10
2.0
M8 = 0.8
M10 = 0.8
Ø 6 = 0.7
Ø 6 = 0.8
Ø 8 = 1.5
M10 = 0.8
M10 = 1
#
4
Striker bushings GN 249.1...
GN.34215
GN 249.1-10-4,5
10
#
4.5
12
2.0
M10 = 1
M12 = 0.9
Ø 8 = 0.9
Ø 8 = 1
Ø 10 = 0.9
M12 = 1
M12 = 1
#
7
Striker bushings GN 249.1...
GN.34216
GN 249.1-12-6
12
#
6.0
14
2.5
M12 = 1.4
M16 = 1.2
Ø 10 = 1.4
Ø 10 = 1.4
Ø 12 = 1.2
M16 = 1.2
M16 = 1.5
#
12
Striker bushings GN 249.1...
GN.34217
GN 249.1-16-7,5
16
#
7.5
18
2.5
M16 = 1.7
-
Ø 12 = 1.7
Ø 12 = 1.7
-
M20 = 1.7
M20 = 1.7
#
27
Striker bushings GN 249.1...
GN.34218
GN 249.1-20-8,5
20
#
8.5
22
3.0
M20 = 1.8
-
-
-
-
M24 = 1.6
-
#
52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청