카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 124-INOX - Balls lock pins
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Lock pins
GN 124
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/2_lock_pins/gn_124/gn_124.prj},{NB=Balls lock pins GN 124-8-30},{CODE=GN.17531},{DESCRIPTION=GN 124-8-30},{DIM01=8},{DIM02=8.7},{DIM03=17.5},{DIM04=26},{DIM05=30},{DIM06=6.3},{DIM07=22.0},{DIM08=8},{DIM09=15},{DIM10=40},{WEIGHT=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1-0.04-0.08
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
d4
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
l3
[mm]
DIM08
Mounting hole D12
[mm]
DIM09
Axial holding force
[N]
DIM10
Double sided shearing force
[KN]
WEIGHT
Weight
[g]
Balls lock pins GN 124-6-...
GN.17503
GN 124-6-10
6
6.5
17.5
26
10
5.0
22.0
6
8
22
13
Balls lock pins GN 124-6-...
GN.17505
GN 124-6-15
6
6.5
17.5
26
15
5.0
22.0
6
8
22
15
Balls lock pins GN 124-6-...
GN.17507
GN 124-6-20
6
6.5
17.5
26
20
5.0
22.0
6
8
22
16
Balls lock pins GN 124-6-...
GN.17509
GN 124-6-25
6
6.5
17.5
26
25
5.0
22.0
6
8
22
16
Balls lock pins GN 124-6-...
GN.17511
GN 124-6-30
6
6.5
17.5
26
30
5.0
22.0
6
8
22
19
Balls lock pins GN 124-6-...
GN.17513
GN 124-6-50
6
6.5
17.5
26
50
5.0
22.0
6
8
22
16
Balls lock pins GN 124-8-...
GN.17525
GN 124-8-15
8
8.7
17.5
26
15
6.3
22.0
8
15
40
19
Balls lock pins GN 124-8-...
GN.17527
GN 124-8-20
8
8.7
17.5
26
20
6.3
22.0
8
15
40
16
Balls lock pins GN 124-8-...
GN.17529
GN 124-8-25
8
8.7
17.5
26
25
6.3
22.0
8
15
40
20
Balls lock pins GN 124-8-...
GN.17531
GN 124-8-30
8
8.7
17.5
26
30
6.3
22.0
8
15
40
25
Balls lock pins GN 124-8-...
GN.17533
GN 124-8-50
8
8.7
17.5
26
50
6.3
22.0
8
15
40
35
Balls lock pins GN 124-10...
GN.17545
GN 124-10-15
10
12.0
23.0
34
15
8.7
28.5
10
30
62
39
Balls lock pins GN 124-10...
GN.17547
GN 124-10-20
10
12.0
23.0
34
20
8.7
28.5
10
30
62
42
Balls lock pins GN 124-10...
GN.17549
GN 124-10-25
10
12.0
23.0
34
25
8.7
28.5
10
30
62
45
Balls lock pins GN 124-10...
GN.17551
GN 124-10-30
10
12.0
23.0
34
30
8.7
28.5
10
30
62
48
Balls lock pins GN 124-10...
GN.17553
GN 124-10-50
10
12.0
23.0
34
50
8.7
28.5
10
30
62
59
Balls lock pins GN 124-12...
GN.17567
GN 124-12-20
12
14.5
23.0
34
20
9.5
28.5
12
32
90
51
Balls lock pins GN 124-12...
GN.17569
GN 124-12-30
12
14.5
23.0
34
30
9.5
28.5
12
32
90
59
Balls lock pins GN 124-12...
GN.17571
GN 124-12-40
12
14.5
23.0
34
40
9.5
28.5
12
32
90
68
Balls lock pins GN 124-12...
GN.17573
GN 124-12-50
12
14.5
23.0
34
50
9.5
28.5
12
32
90
75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청