카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
L.652M - T-Handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fixed handles
L.652M
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/05/1_fixed_handles/l_652_m/l_652_m.prj},{NB=T-Handles L.652-M-AL-67-B8},{CODE=33442},{DESCRIPTION=L.652-M-AL-67-B8},{TYP=1},{DIM01=67},{DIM02=-},{NDM=0},{DIM03=8},{DIM03X=8},{DIM04=16},{DIM05=37},{DIM06=16},{DIM07=25},{WEIGHT=45},{COLOR=0.75,0.75,0.75,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
Code
[mm]
DESCRIPTION
Description
[mm]
DIM01
L
[mm]
DIM02
d
[mm]
DIM03
dH7
ⁿ/ₐ
DIM04
S
[mm]
DIM05
H
ⁿ/ₐ
DIM06
h
[mm]
DIM07
h1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
T-Handles L.652-M-AL-55-B...
33432
L.652-M-AL-55-B6
55
-
6
14
33
12
22
30
T-Handles L.652-M-AL-55-B...
33437
L.652-M-AL-55-B6-C9
55
-
6
14
33
12
22
30
T-Handles L.652-M-AL-55-M...
33433
L.652-M-AL-55-M6
55
M6
-
14
33
12
22
30
T-Handles L.652-M-AL-55-M...
33438
L.652-M-AL-55-M6-C9
55
M6
-
14
33
12
22
30
T-Handles L.652-M-AL-55-M...
33434
L.652-M-AL-55-M8
55
M8
-
14
33
12
22
29
T-Handles L.652-M-AL-55-M...
33439
L.652-M-AL-55-M8-C9
55
M8
-
14
33
12
22
29
T-Handles L.652-M-AL-67-B...
33442
L.652-M-AL-67-B8
67
-
8
16
37
16
25
45
T-Handles L.652-M-AL-67-B...
33447
L.652-M-AL-67-B8-C9
67
-
8
16
37
16
25
45
T-Handles L.652-M-AL-67-M...
33443
L.652-M-AL-67-M8
67
M8
-
16
37
16
25
45
T-Handles L.652-M-AL-67-M...
33448
L.652-M-AL-67-M8-C9
67
M8
-
16
37
16
25
45
T-Handles L.652-M-AL-80-B...
33452
L.652-M-AL-80-B8
80
-
8
20
41
16
26
80
T-Handles L.652-M-AL-80-B...
33457
L.652-M-AL-80-B8-C9
80
-
8
20
41
16
26
80
T-Handles L.652-M-AL-80-M...
33453
L.652-M-AL-80-M8
80
M8
-
20
41
16
26
80
T-Handles L.652-M-AL-80-M...
33458
L.652-M-AL-80-M8-C9
80
M8
-
20
41
16
26
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청