카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 75 - Knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fixed handles
GN 75
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/05/1_fixed_handles/gn_75/gn_75.prj},{NB=Knobs GN 75-36-M10-D-ZB},{CODE=GN.38568},{DESCRIPTION=GN 75-36-M10-D-ZB},{DIM01=36},{DIM02=M10},{DIM03=-},{DIM04=20},{DIM05=42},{DIM06=-},{DIM06X=0.000},{DIM07=15},{DIM07X=15.000},{NDM=10.000},{WEIGHT=120},{VER=1},{R1=48.0},{R2=3.5},{R3=10.8},{D5=15.0},{L2=21.5},{L3=36.2},{WINKEL=13.392},{HHE=10.5},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
ⁿ/ₐ
DIM04
d4
[mm]
DIM05
h
ⁿ/ₐ
DIM06
l
ⁿ/ₐ
DIM07
t min.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Knobs GN 75-16-M5-D
GN.38551
GN 75-16-M5-D
16
M5
-
10
18
-
7
10
Knobs GN 75-20-M6-D
GN.38555
GN 75-20-M6-D
20
M6
-
12
24
-
9
22
Knobs GN 75-25-M6-D
GN.38559
GN 75-25-M6-D
25
M6
-
14
29
-
9
42
Knobs GN 75-32-M8-D
GN.38563
GN 75-32-M8-D
32
M8
-
18
37
-
12
76
Knobs GN 75-36-M10-D
GN.38567
GN 75-36-M10-D
36
M10
-
20
42
-
15
118
Knobs GN 75-16-M5-D-ZB
GN.38552
GN 75-16-M5-D-ZB
16
M5
-
10
18
-
7
11
Knobs GN 75-20-M6-D-ZB
GN.38556
GN 75-20-M6-D-ZB
20
M6
-
12
24
-
9
22
Knobs GN 75-25-M6-D-ZB
GN.38560
GN 75-25-M6-D-ZB
25
M6
-
14
29
-
9
43
Knobs GN 75-32-M8-D-ZB
GN.38564
GN 75-32-M8-D-ZB
32
M8
-
18
37
-
12
84
Knobs GN 75-36-M10-D-ZB
GN.38568
GN 75-36-M10-D-ZB
36
M10
-
20
42
-
15
120
Knobs GN 75-16-M6-E
GN.38553
GN 75-16-M6-E
16
-
M6
10
18
10
-
15
Knobs GN 75-20-M8-E
GN.38557
GN 75-20-M8-E
20
-
M8
12
24
12
-
30
Knobs GN 75-25-M8-E
GN.38561
GN 75-25-M8-E
25
-
M8
14
29
14
-
51
Knobs GN 75-32-M10-E
GN.38565
GN 75-32-M10-E
32
-
M10
18
37
16
-
98
Knobs GN 75-36-M12-E
GN.38569
GN 75-36-M12-E
36
-
M12
20
42
18
-
144
Knobs GN 75-16-M6-E-ZB
GN.38554
GN 75-16-M6-E-ZB
16
-
M6
10
18
10
-
15
Knobs GN 75-20-M8-E-ZB
GN.38558
GN 75-20-M8-E-ZB
20
-
M8
12
24
12
-
30
Knobs GN 75-25-M8-E-ZB
GN.38562
GN 75-25-M8-E-ZB
25
-
M8
14
29
14
-
51
Knobs GN 75-32-M10-E-ZB
GN.38566
GN 75-32-M10-E-ZB
32
-
M10
18
37
16
-
98
Knobs GN 75-36-M12-E-ZB
GN.38570
GN 75-36-M12-E-ZB
36
-
M12
20
42
18
-
144
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청