카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 426 - Bridge handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Tubolar handles
GN 426 - GN 426.5
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/3_tubolar_handles/gn_426_combi/gn_426.prj},{NB=Bridge handles GN 426-AL-28-350-SW},{CODE=GN.26851},{DESCRIPTION=GN 426-AL-28-350-SW},{DIM01=28},{DIM02=350},{DIM03=M10},{DIM04=78},{DIM05=32},{DIM06=15},{WEIGHT=375},{NDM=10.000},{KDM=8.376},{DIM011=378},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
l±0.25
[mm]
DIM03
d2
ⁿ/ₐ
DIM04
h
[mm]
DIM05
r
[mm]
DIM06
t min
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26810
GN 426-AL-20-200-BL
20
200
M8
68
22
15
240
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26815
GN 426-AL-20-250-BL
20
250
M8
68
22
15
280
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26822
GN 426-AL-20-300-BL
20
300
M8
68
22
15
330
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26826
GN 426-AL-20-350-BL
20
350
M8
68
22
15
375
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26831
GN 426-AL-28-250-BL
28
250
M10
78
32
15
290
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26844
GN 426-AL-28-300-BL
28
300
M10
78
32
15
350
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26850
GN 426-AL-28-350-BL
28
350
M10
78
32
15
375
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26854
GN 426-AL-28-400-BL
28
400
M10
78
32
15
415
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26811
GN 426-AL-20-200-SW
20
200
M8
68
22
15
240
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26816
GN 426-AL-20-250-SW
20
250
M8
68
22
15
280
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26821
GN 426-AL-20-300-SW
20
300
M8
68
22
15
330
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26827
GN 426-AL-20-350-SW
20
350
M8
68
22
15
375
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26832
GN 426-AL-28-250-SW
28
250
M10
78
32
15
290
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26845
GN 426-AL-28-300-SW
28
300
M10
78
32
15
350
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26851
GN 426-AL-28-350-SW
28
350
M10
78
32
15
375
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26855
GN 426-AL-28-400-SW
28
400
M10
78
32
15
415
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26812
GN 426-AL-20-200-SR
20
200
M8
68
22
15
240
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26817
GN 426-AL-20-250-SR
20
250
M8
68
22
15
280
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26824
GN 426-AL-20-300-SR
20
300
M8
68
22
15
330
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26828
GN 426-AL-20-350-SR
20
350
M8
68
22
15
375
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26833
GN 426-AL-28-250-SR
28
250
M10
78
32
15
290
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26846
GN 426-AL-28-300-SR
28
300
M10
78
32
15
350
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26852
GN 426-AL-28-350-SR
28
350
M10
78
32
15
375
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26856
GN 426-AL-28-400-SR
28
400
M10
78
32
15
415
Bridge handles GN 426-AL-...
GN.26813
GN 426-AL-20-200-WSA
20
200
M8
68
22
15
240
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청